SAC-4P- 3,0-18R/FS SCO RAIL
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1301204
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, длина кабеля: 3 м, для железнодорожного транспорта
Подробная информация о продукте
| Применение | для железнодорожного транспорта |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | есть |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, уплотнение | NBR |
| Материал корпуса ручки | PA 6.6 |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Стандарты / нормативные документы | PA 6.6 |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
| 60 В DC | |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M12 SPEEDCON |
| Полюсов | 4 |
| Тип фиксатора | SPEEDCON |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 3 м |
| Тип кабеля | RADOX®, черный, экранированный |
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| Обозначение стандарта | Шок, вибрация |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50155 |
| Номер артикула | 1301204 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1CCA |
| GTIN | 4063151546533 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 175,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 170 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (№ CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 17dc7323-0929-4718-8567-18979ad2a8de |
Совместимые изделия
-
-
KMK HP (29X8) - Держатель для маркировки кабеля 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Держатель маркировки кабеля 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Держатель маркировки кабеля 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Держатель маркировки кабеля 0830412
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Маркировка проводов 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Маркировка проводов 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Маркировка проводов 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Маркировка проводов 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Держатель маркировки кабеля 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Держатель маркировки кабеля 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Держатель маркировки кабеля 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Держатель маркировки кабеля 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Держатель маркировки кабеля 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Держатель маркировки кабеля 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Держатель маркировки кабеля 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Держатель маркировки кабеля 0831511
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Предохранительная защелка 1558991
-
PATG HF 3/18 - Держатель маркировки проводника 1014059
-
PATG HF 3/23 - Держатель маркировки проводника 1014060
-
PATG HF 3/30 - Держатель маркировки проводника 1014061
-
PATG HF 4/18 - Держатель маркировки проводника 1014065
-
PATG HF 4/23 - Держатель маркировки проводника 1014066
-
PATG HF 4/30 - Держатель маркировки проводника 1014067
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Tермоусадочный кембрик 0833245
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
CUTFOX 12 - Инструмент для резки кабеля 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Кусачки-бокорезы 1212487
-
WIREFOX 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212704
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная фиксация благодаря специальным вибрационным тормозам
Стойкость к воздействию температуры – протестировано в расширенном диапазоне и при резких перепадах температуры
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок