The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SAC-4P-M 8MS/5,0-PVC/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1417501

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, длина кабеля: 5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания