SAC-4P- 2,0-PVC/M 8FS B-L
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404715
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 3 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | TPU GF |
| Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 30 В |
| Номинальный ток IN | 4 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 100 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Соединение провода | |
| Момент затяжки | 0,2 Нм (Штекерные разъемы М8) |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое M8 |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 2 м |
| ПВХ черного цвета [ПВХ] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 33 кг/км |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ черного цвета [ПВХ] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
| AWG, сигнальная линия | 24 |
| Сечение жил кабеля | 4x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,25 мм ±0,02 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 4,70 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
| ≥ 0,76 мм (Внешняя оболочка) | |
| Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | макс. 78 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
| Негорючесть | согласно UL стиль 2464 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
| Обозначение стандарта | Разъем М8 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-104 |
| Номер артикула | 1404715 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF1BCA |
| GTIN | 4046356724975 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 68,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 68,5 g |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
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
UCT-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Инструмент для снятия изоляции 1212757
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
-
TSD 02 SAC - Динамометрическая отвертка 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Инструмент 1208461
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания