SAC-2P-SUSMS/ 1,5-PUR/SUSFS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1410760
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 2-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое Superseal Зажимное соединение, кодирование: A, к Гнездо прямое Superseal Зажимное соединение, длина кабеля: 1,5 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Переносная гидравлическая система |
| Полюсов | 2 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал, уплотнение | Силикон |
| Материал корпуса ручки | TPU |
| Материал, контакт | CuZn (штырь) / PhCuSn (гнездо) |
| Материал, контактная поверхность | покрытый никелем |
| Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
| Материал резьбового соединения | отсутствует |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 24 В AC |
| 24 В DC | |
| Номинальный ток IN | 8 A |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | Штекеры прямое Superseal Зажимное соединение |
| Полюсов | 2 |
| Тип фиксатора | Зажимное соединение |
| Вид кодировки | A |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо прямое Superseal Зажимное соединение |
| Полюсов | 2 |
| Тип фиксатора | Зажимное соединение |
| Длина кабеля | 1,5 м |
| PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
| Размерный чертеж |
|
| Вес проводника | 33 кг/км |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
| Полюсов | 2 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,15 мм |
| AWG, сигнальная линия | 18 |
| Сечение жил кабеля | 2x 0,75 мм² (Сигнальный провод) |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,69 мм ±0,05 мм (Сигнальный провод) |
| Наружный диаметр кабеля | 4,80 мм ±0,15 мм |
| Внешняя оболочка, материал | PUR |
| Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PP |
| Отдельная жила, цвет | коричневый, синий |
| Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,38 мм |
| Общая скрутка | 2 жилы в скрутке |
| Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 26 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км (при 20 °C) |
| Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
| Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC (Проба на искру) |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
| Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 24 мм |
| Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 48 мм |
| Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 48 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
| Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
| согласно DIN EN 50267-2-1 | |
| Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горизонтальный) |
| согласно UL 758/1581 FT2 | |
| согласно DIN EN 60332-2-2 | |
| Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 100 °C |
| согласно UL 758, 168 ч при 60 °C | |
| Стойкость, прочие данные | устойчивость к гидролизу и микроорганизмам |
| условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| низкая адгезия | |
| износоустойчивый | |
| Прочие характеристики | гибкий |
| для тяговых цепей | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| IP69K | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -20 °C ... 85 °C (Superseal) |
| Номер артикула | 1410760 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | AF1 |
| Ключ изделия | AF1DWA |
| GTIN | 4046356924481 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 78,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 78,5 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
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
UCT-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Инструмент для снятия изоляции 1212757
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150