CUC-IND-J1ST-A/R4LS
-
Модульные разъемы для печатных плат RJ45
1091946
Модульные разъемы для печатных плат RJ45, 1x1 однопортовый, угол подключения штекера к плате: 90 °, Защелка вверху, Экранированный, полюсов: 8, 10 ГБит/с, PoE++, THT, Волна, Форма упаковки: Лоток
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Идеальны для сложных приложений благодаря высокой вибростойкости и устойчивости к ударам, а также расширенному диапазону температуры
Надежная передача данных даже в промышленном окружении благодаря экранированию 360°
Расширенный диапазон температуры от -40°C до +105 °C делает возможным применение в промышленных условиях с повышенными требованиями