EXTENDER 2010 ETH TP-G
-
Расширители Ethernet
1319322
Гигабитный расширитель Ethernet, расширение сети при помощи кабеля с витой парой до 1 километра и пропускной способности до 1 Гбит/с, функция Power over Link (PoL) для электроснабжения дополнительных устройств посредством кабеля с витой парой, функция Power over Ethernet (PoE)
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| MTTF | 268 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 128 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 54 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Базовый набор функций | Гигабитный расширитель Ethernet по ITU G.9960 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Функции | |
| Базовый набор функций | Гигабитный расширитель Ethernet по ITU G.9960 |
| Управление | Plug & play, диагностика при помощи светодиодов, PoL-переключатель на устройстве |
| Резервирование | Резервирование кольцевого сегмента (Все единицы на одном кольцевом сегменте) |
| Функции безопасности | |
| Базовый набор функций | Гигабитный расширитель Ethernet по ITU G.9960 |
| Способ шифрования | Шифрование пути AES, Advanced Encryption Standard - усовершенствованный стандарт шифрования |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Гигабитный расширитель Ethernet по ITU G.9960 |
| Гальваническая развязка | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (без PoL) // FE |
| Тип сети | Выделенная линия |
| Испытательное напряжение, интерфейс передачи данных / питание | 1,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин) |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 57 В DC |
| Номинальное напряжение питания | 24 В DC (Без PoL, без PoE) |
| 48 В DC (С PoL или с PoE) | |
| Потребляемая мощность | ≤ 7,5 Вт (Без PoL, без PoE) |
| ≤ 37,5 Вт (Без PoL, с PoE) | |
| ≤ 37,5 Вт (С PoL, без PoE) | |
| ≤ 82,5 Вт (С PoL, с PoE) | |
| Защитная схема | Защита от перегрузки, защита от подключения с неправильной полярностью; Внутренний предохранитель устройства: 2x 5 AF, внутренний последовательно подключенный диод |
| Питание | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| ≥ 0,5 мм² (Кабели PoL в соответствии с DIN VDE 0100, часть 523) | |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| ≥ 0,5 мм² (Кабели PoL в соответствии с DIN VDE 0100, часть 523) | |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 10,00 мм |
| Сигнал | Ethernet |
| Базовый набор функций | Гигабитный расширитель Ethernet по ITU G.9960 |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Указание по типу подключения | CAT6 |
| Автосогласование | |
| Состояние порта Power over Ethernet: всегда активен, Режим: Auto |
|
| Количество каналов | 1 |
| Дальность передачи | < 100 м (Витая пара, экранированная) |
| Поддерживаемые протоколы | Прозрачность протокола для TCP/IP, IPv4 и IPv6 |
| Выходная мощность, макс. | 15 Вт (при ≤ 55 °C) |
| 30 Вт (при ≤ 50 °C) | |
| Данные: Интерфейс G.hn по ITU G.9960 | |
| Скорость передачи данных | ≤ 1000 Мбит/с (В зависимости от качества кабеля передачи данных) |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Указание по типу подключения | С защитой от короткого замыкания |
| Дальность передачи | ≤ 1000 м (В зависимости от качества кабеля передачи данных) |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 16 |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Параметры передачи | Метод несущей частоты QAM (квадратурная амплитудная модуляция) |
| Выходная мощность | ≤ 74 Вт (С PoL) |
| Ширина | 23 мм |
| Высота | 101 мм |
| Глубина | 115 мм |
| Цвет (Корпус) | серый (RAL 7042) |
| Материал (Корпус) | PA 6.6-FR |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 1г |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 15г, 11 мс |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 60 °C (Свободностоящий, без PoE) |
| -40 °C ... 55 °C (Свободностоящий, PoE до 15 Вт) | |
| -40 °C ... 50 °C (Свободностоящий, PoE до 30 Вт) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Помехоустойчивость | EN 55035 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4, класс A, использование в промышленности |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ |
| Непрямой разряд | ± 6 кВ |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Амплитудная модуляция 80 % при 1 кГц) |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Диапазон частот | 3 ГГц ... 6 ГГц (Амплитудная модуляция 80 % при 1 кГц) |
| Напряжённость поля | 3 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2,2 кВ |
| Сигнал | ± 2,2 кВ (Ethernet, G.hn) |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ (симметричный, неэкранированный кабель питания) |
| ± 1 кВ (асимметричный, неэкранированный кабель питания) | |
| Сигнал | ± 1 кВ (Сигнал Ethernet / асимметричный: экранированный кабель Ethernet) |
| ± 4 кВ (Сигнал Ethernet / асимметричный: проводник к земле, неэкранированный кабель G.hn) | |
| ± 2 кВ (Сигнал Ethernet / симметричный: проводник к проводнику, неэкранированный кабель G.hn) | |
| ± 4 кВ (Линии связи, симметричные, неэкранированные, с первичной защитой) | |
| ± 1 кВ (Линии связи, симметричные, неэкранированные, без первичной защиты) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц (Амплитудная модуляция 80 % при 1 кГц) |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Для обеспечения циркуляции воздуха установить устройство отдельно, с зазором не менее одного сантиметра со всех сторон от других устройств. |
| Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
| Номер артикула | 1319322 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DNC |
| Ключ изделия | DNC361 |
| GTIN | 4063151604905 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 202,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 147 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
PT 4-BE - Базовый элемент защиты от перенапряжений 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Сетевой кабель 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Инструмент для оконцевания жил кабеля 2744869
-
FBS 2-5 GY - Перемычка 3038969
-
ME-SAS - Зажим для подключения экрана 2853899
-
ME-SAS MINI - Зажим для подключения экрана 2200456
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Помехоподавляющий фильтр 2319919
Преимущества для вас
Использование существующих витых пар или коаксиальных кабелей
Гибкое формирование сети
Простота ввода в эксплуатацию, Plug-and-Play
Прозрачность сети (без необходимости конфигурирования IP-адреса)
Прозрачная передача всех стандартных протоколов Ethernet