STP 5-2-R
-
Держатели маркировки
1684240
Держатели маркировки, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Держатели маркировки |
| Ширина | 5,2 мм |
| Высота | 24 мм |
| Глубина | 34,5 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
| Материал, базовый элемент | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Тип монтажа | подключение |
| Номер артикула | 1684240 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
| Код продажи | BE2 |
| Ключ изделия | BE2ZWX |
| GTIN | 4067923239920 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 22,222 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
| Страна происхождения | Информация о стране происхождения предоставляется вместе с доставкой. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UCT-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828744
-
UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818108
-
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Полоса Zack 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Полоса Zack 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Полоса Zack 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Полоса Zack 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Полоса Zack 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Полоса Zack 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Полоса Zack 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Полоса Zack 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808668
-
ZB 5 CUS - Полоса Zack 0824962
-
UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829595
-
ZBF 5 CUS - Плоские планки Zack 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829658
Преимущества для вас
Маркировочная поверхность соединенных многоярусных клемм увеличивается при использовании держателей маркировочных табличек
В зависимости от конструкции держатели маркировочных табличек вставляются в фиксаторы на верхнем уровне клеммы
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс