TC-2KS40-AIO16R-CS3000
-
Держатель модуля
2902661
Конечный носитель для резервного подсоединения 16 аналоговых разделительных усилителей MACX Ex i к аналоговым платам ввода-вывода контроллера Yokogawa CS3000, посредством двух разъемов KS40, 40-конт. Предназначен для плат Yokogawa AAI141 и AAI543.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Макс. допустимый ток | 800 мА (сигнал/ канал) |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC ((19,7 B ... 30 B)) |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Подходящая плата ввода-вывода | AAI141 |
| AAI543 | |
| Питание | |
| Наименование | Модуль питания |
| Указание | Подача питания через 2865625 MACX MCR-PTB. Питание с диодной развязкой от обоих модулей. |
| Предохранитель | 5 A инерционного типа (взаимозамен.) |
| Входное напряжение | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Резервное питание | да, с диодной развязкой |
| Защита от неправильного подключения и импульсных перенапряжений | да |
| Наименование, выход | Выходной переключающий контакт |
| Исполнение контакта | 1 Размыкающий контакт (аварийный сигнал = разомкнут) |
| Максимальное напряжение переключения | 50 В DC (0,3 A) |
| 30 В DC (2 A) | |
| 33 В AC (2 A) | |
| Напряжение питания | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 6 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 40 |
| Индикатор состояния | 1 x красный СИД(сбой) |
| 2 x зеленых светодиода (PWR1 и PWR2) |
| Ширина | 242 мм |
| Высота | 170 мм |
| Глубина | 160 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C (Учитывайте спецификацию отдельных модулей) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
| Вибрация (при эксплуатации) | 2г, согласно МЭК 60068-2-6 |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | без концевого фиксатора |
| Монтажное положение | вертикально, горизонтально |
| Номер артикула | 2902661 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK2 |
| Ключ изделия | CK271C |
| GTIN | 4046356670623 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 376,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 370 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
TC-C-MAX2-SC-31320000 - Комплект кабелей 2902425
-
EMLF (108XE)R - Этикетка повышенной гибкости 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0811202
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Фронтальный адаптер 2322786
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Фронтальный адаптер 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Фронтальный адаптер 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Фронтальный адаптер 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Фронтальный адаптер 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Фронтальный адаптер 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Фронтальный адаптер 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Фронтальный адаптер 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Фронтальный адаптер 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2314558
Преимущества для вас
Печатная плата с механической развязкой
Прочный алюминиевый профиль со встроенной DIN-рейкой
Боковые части со встроенными концевыми держателями
Резервное системное соединение, 40-конт. (совместимо с KS/AKB)
Подача обычного или резервного питания (диодная развязка, защита от подключения с неправильной полярностью) и функция контроля осуществляются через отдельный модуль несущей рейки