VAL-MS-T1/T2 BE/O
-
Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2
2905650
Базовый элемент для разрядников типа 1/2 серии VALVETRAB MS T1/T2. Исполнение: 1-канальный
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Для защищенного от прикосновения монтажа в корпусе. В приложениях с UC > 500 В необходимо предусмотреть боковые зазоры и зазоры со стороны ввода проводников между токоведущими частями, а также между токоведущими и заземленными частями, не менее 5 мм. |
| Серия изделий | VALVETRAB MS |
| Класс испытания согл. МЭК | I / II |
| T1 / T2 | |
| Тип EN | T1 / T2 |
| Конструкция | Базовый элемент, установка на несущую рейку |
| Полюсов | 1 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Номинальное напряжение UN | 500 В AC |
| Тип подключения | Клеммные модули с двойным подключением |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 30 lbf-in. (UL) |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 25 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 (МЭК) |
| 10 ... 2 (UL) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 17,6 мм |
| Высота | 77,1 мм |
| Глубина | 89,2 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| серый (RAL 7042) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PBT |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 600 В AC |
| Номинальный ток IL | 80 A (при последовательном соединении, 16 мм²) |
| 80 A (при последовательном соединении, 16 мм²) | |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A AC (gL/gG) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 160 A (gL/gG) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| IP20 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | макс. 2000 м |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
| Спецификации UL | |
| Тип SPD | 4 (for Type 2 applications) |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-1 |
| Указание | 2005 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11/A11 |
| Указание | 2007 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Монтажное положение | горизонтальный, заподлицо установленная монтажная рейка, NS 35 |
| Номер артикула | 2905650 |
| Упаковочная единица | 12 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 12 Количество |
| Код продажи | CL1 |
| Ключ изделия | CL1151 |
| GTIN | 4046356983006 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 95 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 81 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
MPB F600X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Монтажная перемычка 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - Монтажная перемычка 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - Монтажная перемычка 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Монтажная перемычка 2858470
-
MPB 18/3- 9 - Монтажная перемычка 2809254
-
MPB 18/4-12 - Монтажная перемычка 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Монтажная перемычка 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Монтажная перемычка 2809241
-
MPB 18/1-57 - Монтажная перемычка 2809238
-
MPB 18/1-12 - Монтажная перемычка 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Монтажная перемычка 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Монтажная перемычка 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Монтажная перемычка 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Монтажная перемычка 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Монтажная перемычка 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Монтажная перемычка 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Проходные клеммы 2749880
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
Преимущества для вас
Монтаж в стойке приложений для панели 2U
Подключение параллельно оси проводов
Варианты с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов и без него
Установка на монтажную рейку
Предназначен для штекеров VAL-MS типов 1 и 2
Кодирование при первой установке защитного штекера