開啟橋

開啟橋

安全是我們的動力

菲尼克斯電氣的解決方案讓您能夠可靠地從控制室控制橋樑的啟閉。

返回至 道路交通

類別

開啟式橋樑主要用在跨越河流或運河的道路或鐵路交通中。鑑於道路使用者可能面臨的潛在危險,因此在監測、操作和功能安全方面都適用特殊要求。支承結構的動作必須從控制室借由感應器和執行機構加以控制。

菲尼克斯電氣的解決方案能協助您實現安全可靠的橋樑運行,包括保護功能。

您的優勢

  • 對控制系統中的所有站進行診斷和監控,有助於顯著降低維護和能源成本
  • 透過行動通信將所有資料傳輸至控制中心,用於分析和存檔
  • 發生通訊故障時,可依據行事曆記錄自動控制照明

安全的橋樑運動

開啟橋  

依據機械指令的橋樑運動

若橋樑運動速度過快,會導致橋樑機械系統損壞。

停機時間與超速安全繼電器可監測橋樑升起和下降的速度。這可以避免橋樑發生損壞,並且確保能夠符合機械指令的標準。

牢固的自動化應用

Axioline 自動化系統  

用於嚴苛環境的自動化系統

未來的自動化技術具有快速、牢固和簡單等特色。菲尼克斯電氣的 Axiocontrol 和 Axioline 自動化系統產品包含了強大、協調性極佳的控制器和 I/O 系統。

這些系統專為嚴苛環境設計,甚至能夠承受由於橋樑運動所產生的強烈振動或衝擊。

備用控制

備用 RFC 控制器  

備用控制器實現最大可用性

在升起或降下例如橋樑等運輸基礎設施元件時,一定要採用故障安全自動化系統。

解決方案是採用基於 RFC 460R 高性能控制器的備用自動化設計。這將讓您可以確保您的自動化功能隨時順利運行。如果一個控制器發生故障,另一個就會立即接管,從而確保運行不中斷。

備用即代表安全

強大且結構良好的自動化系統配備了備用控制功能和連網技術以及相容的現場級別,可確保開啟橋能發揮其最大可用性。

採用菲尼克斯電氣的工業交換器和控制技術,您可以輕鬆地滿足對系統控制器的嚴格要求,並因應未來需求進行規劃。除了適合的產品之外,我們的安全專家還能針對您的系統規劃提供支援,協助您獲得最佳成效。

拓撲結構:開啟橋備用控制  

實現開啟橋最大可用性的備用設計方案

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155