全向天线,壁挂式或桅杆安装,2.4 GHz,增益:6 dBi,防护等级:IP67,耐海水,抗冲击抗振,接口:N(孔式),随附安装支架和杆夹,已获得ATEX和IECEx认证
工業無線:從 IWLAN 到無線 IO,再到 LoRaWAN
工業無線技術可以為工業應用提供安全可靠的無線連接。您可根據具體需求選擇合適的解決方案:使用 IWLAN 或藍牙進行即時通訊,使用 NearFi 進行近場通訊,使用,LoRaWAN 和 Trusted Wireless 進行遠距離通訊。菲尼克斯電氣的無線解決方案包括接入點和用戶端,以及合適的天線和纜線。
Wireless MUX套件,两个模块,每个模块带有16个数字量输入和输出及2个模拟量输入和输出 (0 ... 20 mA,0 ... 10 V),RSMA(孔式),天线接口,包含配备1.5 m电缆的全向天线
WLAN接入点,客户端,网格带两个外部天线接口(RSMA-F),IP20,温度范围:-40°C … +60°C,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz,接口:COMBICON 9 V DC ... 32 V DC,RJ45:用于LAN、Web、http/https、CLI、REST API
WLAN接入点,客户端带两个单孔安装的内部天线(MIMO),IP54,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz(包括DFS通道),连接:COMBICON 9 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,web,http/https,命令行界面
WLAN接入点,客户端带两个用于单孔安装的内部天线 (MIMO),IP66/IP68,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz(包括DFS通道),连接:COMBICON 9 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,网页,http/https,CLI
多频段全向天线,适用于自由移动式应用,紧凑型设计,频带:2.4 GHz/5 GHz/6 GHz,增益:2.0 dBi/2.5 dBi/3.0 dBi,防护等级:IP68/IP69K,抗冲击抗振,接口:N(针式)
NearFi远程无接触式电源和实时以太网耦合器,50 W (US),100 Mbps,范围 ≤10 mm,M12螺钉连接,IP65,可与NEARFI PD 2A ETH B组合使用。与NEARFI 2200(新产品)不兼容
NearFi基站无接触式电源和实时以太网耦合器,50 W (US),100 Mbps,范围 ≤10 mm,M12螺钉连接,IP65,可与NEARFI PD 2A ETH R组合使用。与NEARFI 2200(新产品)不兼容
全向天线,适用于控制柜安装,频带:2.4 GHz/5 GHz,增益:2.5 dBi/5 dBi,防护等级:IP68,接口:N(针式)
WLAN接入点,客户端带两个外部天线接口(RSMA-F),IP20,温度范围:0°C … +60°C,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz,接口:COMBICON 9 V DC ... 32 V DC,RJ45:用于LAN、Web、http/https、CLI、REST API
為您的應用提供合適的無線電技術
在不同領域的實際應用場合中,各式各樣的無線電技術已成為不可或缺的工具。菲尼克斯電氣為您的應用提供適合工業環境的無線解決方案。
- __NearFi:__用於近場非接觸式電力和即時乙太網路資料傳輸
- __WLAN IEEE 802.11:__無線乙太網路,用於打造高性能工業乙太網網路
- __藍牙:__無線乙太網路和無線 I/O,用於傳輸工廠自動化控制資料
- __Trusted Wireless:__無線 I/O 和 Wireless Serial,用於在大規模系統中傳輸訊號和資料
- __LoRaWAN:__低功耗 WAN,用於長距離高效傳輸資料
新產品
近場範圍內的非接觸式電力和資料傳輸
透過氣隙進行電力和資料的非接觸式傳輸,不僅可以實現無磨損、免維護的連接,還可透過玻璃牆或其他非導電介質進行傳輸。
因此,可用於空間和活動受限、存在振動、灰塵和髒污、旋轉和頻繁接觸等各種場合。
NearFi 耦合器用於非接觸式電力和資料傳輸
NearFi 耦合器,用於非接觸式傳輸電力和即時乙太網路資料
NearFi 耦合器可以透過幾公分的氣隙傳輸電力(最高 100 W)和即時乙太網路資料(100 Mbps,全雙工)。原則上,傳輸需要兩個設備:一個基站耦合器和一個遠端耦合器。這兩個耦合器不需要進行任何配置,直接像連接器那樣使用即可。
- 通用 - 不受協定限制的無延遲乙太網路即時通訊
- 可視 - 外殼上有 LED 環形燈,全方位呈現診斷情況
- 堅固 - 採用 IP65 外殼和 M12 Push-Pull 快速連接技術,安裝便捷,適合嚴苛環境條件
IO-Link 耦合器,用於非接觸式 IO-Link 傳輸
IO-Link 耦合器,用於非接觸式 IO-Link 傳輸
IO-Link 耦合器透過最大 7 mm 的氣隙傳輸電力 (18 W) 和 IO-Link 資料。設備採用隨插即用,使用方便。基站耦合器和遠端耦合器自動連接。
- 通用 – 除電力外,還可傳輸 IO-Link 資料或兩個數位訊號
- 耐用 – IP68 不鏽鋼外殼,配備 M12 連接,適用於嚴苛的環境
- 緊湊 – M30 設計,節省安裝空間
IWLAN – 工業無線區域網路
工業無線區域網路,簡稱工業 WLAN 或 IWLAN,可在 PROFINET、EtherNet/IP™ 或 Modbus/TCP 網路中輕鬆實現無線連接,因此也經常被稱為無線乙太網路。IWLAN 的特性在於,可以用來整合多個設備,建立大型網路。其中最大優勢之一便是漫遊功能 (Roaming),也就是在大型無線網路中的活動設備,可以透過接入點自動與最強的無線訊號建立無線連接。
因此,IWLAN 特別適合用於例如無人駕駛運輸系統和倉儲搬運車、電氣單軌系統,或透過平板電腦和智慧型手機操控機器和設備。若搭配 PROFIsafe,甚至還可以無線控制安全相關的應用。菲尼克斯電氣針對具體應用的需求,提供各種不同的 IWLAN 產品。
適用於工業領域的 WLAN 無線模組
WLAN 1000 和 2000 – 適用於工業領域的 WLAN 解決方案
無線模組 WLAN 1000(用戶)和 2000(接入點)堅固耐用,專為滿足工業要求而開發。您可按需選擇合適的結構型式:WLAN 1100 和 WLAN 2100 將天線和無線模組合二為一。這種無線模組採用單孔安裝方式,可以輕鬆地裝在機器或自動運輸系統上。無線模組 WLAN 1000 和 WLAN 2000 配備有緊湊型 IP20 外殼,並且帶有外部天線連接。這些模組是專為講求選擇靈活和天線定位的應用所開發製成。這兩種結構型式均具備以下特點:
- 兩個虛擬接入點和 IP 過濾器,確保高度安全性
- 採用最新技術,配有適用於 Wi-Fi 6 的款型
- 採用 MIMO 無線技術,接收效果極佳,可靠度高
- 快速可靠的漫遊功能
- 可透過 Web、SNMP、REST-API 或 CLI 進行組態
- 適用於自動化網路的 WLAN Mesh(僅 2000 和 2100 款)
工業藍牙
藍牙主要應用於行動電話網路通訊和電腦附件,同時也是機械製造和系統製造領域的既定通訊解決方案。該技術具有卓越的頻段內抗干擾能力,因此可以與其他藍牙或 WLAN 應用同時運作。透過藍牙可以建立非常可靠的無線連接,這是安全通訊(PROFIsafe、SafetyBridge 等等)的先決條件。藍牙特別適合用於設備數量少的小型靜態無線網路應用(點對點應用或最多七個設備的小型網路)。整體來說,藍牙適合用來將乙太網路和 PROFINET 資料或 I/O 訊號傳輸至活動的或滾動的機器元件。
穩定的 EPA 乙太網路無線網橋
Bluetooth EPA – 藍牙連接乙太網路和 PROFINET
乙太網路通訊埠轉接器 EPA 2 透過藍牙將帶有安全功能的乙太網路自動化模組無線連接到控制網路。EPA 2 將可靠的無線模組和內建的天線整合在一個結構緊湊且堅固的 IP65 工業外殼中,可以非常容易地整合到您的應用中。
- 清晰透明地整合至工業乙太網路控制網路,例如 PROFINET
- MODE 按鈕實現簡單組態設定
- 適合用於安全通訊,例如 PROFIsafe 或 SafetyBridge
- 低干擾模式,可降低建立連線期間的干擾射線
- 頻道黑名單清單:可設定最多三個 WLAN 頻道,EPA 模組不會採用這些頻道的頻率範圍。
利用 Wireless MUX 將 I/O 訊號可靠地傳輸到難以觸及或轉動的工作站
無線多工器 – 經由藍牙傳輸 I/O 訊號
您可將 Wireless MUX 用於不希望使用電纜傳輸 I/O 訊號的場合。這套系統可雙向傳輸 16 個數位和 2 個類比訊號。這表示,如此您可以取代 40 芯的訊號電纜。
- 不需任何組態或設定,可輕鬆執行試運轉
- 外殼結構緊實,內含多個通道
- 快速建立連線,訊號傳輸速率高
- 全向天線發送範圍達 200 m,定向天線在視線清晰的天候下範圍可達 400 m
- 最新藍牙 4.0 技術
Trusted Wireless 2.0
專有無線技術 Trusted Wireless 2.0 是由菲尼克斯電氣專為工業應用所開發而成。這項技術特別適合用於無線轉發感測器和執行器資訊,以及用於在大範圍系統中傳輸中、低量資料。若在視線清晰的天候下,發送距離可達數百公尺,兩個無線設備接續甚至可達數公里。
Trusted Wireless 2.0 填補了感測器專用網路 WirelessHART 和高速無線局域網之間的缺口。這項技術受到菲尼克斯電氣的無線系統 Radioline 所採用。
Radioline 是適合用於大範圍系統的無線模組
無線系統 Radioline 用於傳輸 I/O 訊號和串行資料
Radioline 是適合用於大型系統的無線系統。只需轉動撥碼開關即可快速分配輸入和輸出,完全不需程式設定。歸功於 Trusted Wireless 無線技術,Radioline 是實現工業環境中可靠應用的最佳選擇。
- 採用 Trusted Wireless 技術,極為可靠
- 支援多個頻段:868 MHz、900 MHz 和 2.4 GHz
- 可調整資料速率,發送範圍可遠達 32 km
- 靈活架構網路:Radioline 可支援點對點連線和連接多達 250 個裝置的複雜網狀網路
- 減少設備數量:內建有 RS-232/485 介面,只需一個設備就能傳輸 I/O 訊號或串行資料
- 具備導軌匯流排連接器和熱插拔功能,可擴充高達 32 個 I/O 模組
用於室外安裝的開關設備組合
Radioline 戶外接線盒適合戶外安裝,用於便捷無線傳輸 I/O 訊號或串行資料。您可以直接在訂購時便選擇無線模組(可選 868、900 或 2400 MHz)以及 I/O 擴展模組的類型和數量。
- 採用堅固的防噴濺和防紫外線 IP66 外殼,可承受 -25 至 +55 °C 環境溫度,非常適合用於室外安裝
- 已完全預接線的控制盒內建有電源模組、突波保護、指定的無線模組和 I/O 擴展模組,用於輕鬆便利地執行試運轉和設定組態
LoRaWAN
LoRaWAN 是一種低功耗廣域網路 (LPWAN) 規範,適用於符合 IEEE 802.15.4 的無線網路中的無線電池供電系統。該網路可實現透過統一的傳輸協議在終端設備(節點)、感測器、閘道器和資訊技術基礎設施之間實現資料的無縫交換。LoRaWAN 是首個開放性標準,考慮的是物聯網應用的要求。
- 雙向加密通信
- 使用公共 ISM 頻段(歐洲:868 MHz)
- 待機模式下能耗低,僅 100 nA 至 10 mA
- 在 20 dBm 傳輸功率下,接收靈敏度高達 -140 dBm
- 有效範圍可達數公里
用於接通和斷開 LoRaWAN 網路的閘道器
LoRaWAN 閘道器 - 為 LoRaWAN 網路中不受位置限制的通訊奠定基礎
我們的開放式 LoRaWAN 閘道器可供您設定或擴展您的專用 LoRaWAN 網路。該閘道器與內部 4G/LTE 數據機配合使用,也可以透過乙太網連接到網際網路。LoRaWAN 閘道器基於標準化堆疊,充當 LoRaWAN 伺服器與終端設備之間的透明媒體轉換器。數百到上千台設備的資訊由閘道器傳輸,具體取決於無線網路中的負載。
- 用於接通和斷開 LoRaWAN 網路
- 可自由設定參數,以訪問 LoRaWAN 伺服器
- 採用安全的加密傳輸,資料安全有保障
- 經由 PoE+ 乙太網供電
- 內部 4G / LTE 數據機
- 防護程度達 IP67,可用於室外
LoRaWAN 控制儀器,用於智慧型管理照明系統
LoRaWAN 控制儀器 - 讓照明系統智慧化、無線互聯
菲尼克斯電氣為您提供 LoRaWAN 控制儀器 (LCU),用於管理和控制照明系統和發光二極體驅動器。產品組合廣泛,包括帶底座(便於連接 Zhaga 和 NEMA 燈具頭)的設備和通用控制儀器(用於將現有照明系統整合到 LoRaWAN 網路中)。典型照明控制櫃的內置設備取代了定時器或漣波控制儀器,從而控制整個街道的照明。
該產品組合還可提供透過通用 DALI 通訊協定控制現代發光二極體驅動器的選項。因此,無論是哪家製造商,控制儀器都可以安裝在多種發光二極體驅動器上使用。
- 按需提供照明,提高能效
- 透過遠端參數設定和診斷,時刻掌控各個照明系統
- 與照明系統進行雙向加密通訊
- 與常見的介面標準,如 ZHAGA 和 NEMA 兼容
- 輕鬆擴展控制技術系統,改造現有照明基礎設施
基於 LoRaWAN 的街道照明解決方案
設計面向未來的照明系統架構
您想要將 LoRaWAN 網路中的各個照明設備互聯,並連接至其他智慧型城市應用?使用我們的 LoRaWAN 元件,輕鬆將照明系統整合到智慧型燈光管理系統中。
我們將與您一起設計面向未來的解決方案,基於開放介面和物聯網系統為您的應用量身定制。
正確的天線技術確保隨時高效接收性能
天線和附件
隨時接收就緒:菲尼克斯電氣提供廣泛多樣的產品組合,從用於活動式應用的全向天線到可續接遠距離的定向天線。對於在網路中指定路徑上活動的無線設備,例如電氣單軌系統,還提供漏波電纜。該產品組合還配套提供合適的接線技術、安裝用附件,例如電線、突波保護和連接器。
天線系統對整體無線系統的性能有關鍵性影響。您在選擇和安裝時需要注意的事項,請參閱我们的「10 個天線規則」傳單。
我們支援您規劃高性能的故障安全無線系統
專業規劃無線網路
良好規劃是實現可靠且高性能無線網路的重要先決條件。我們不僅在無線網路規劃、配置和試運轉等步驟中為您提供支援 - 保養維護和發生故障時我們也會大力協助。您自己或是您的員工希望深入瞭解無線技術?我們可針對您的需求,為您設計專門的培訓課程和實際訓練。
專業無線覆蓋
為了能簡化基於 Radioline 無線系統的無線網路規劃工作,菲尼克斯電氣提供免費的無線網路模擬服務,最多可模擬十個站點。您只需告訴我們需連網站點的座標位置,我們就會利用一套無線網路規劃軟體或是在現場進行無線路徑測試,為您測試可行性。透過這樣的模擬方式,可以確定無線連接是否運作正常,或是必須進行測試。在模擬過程中,會考量到地勢高度、無線和地面特性。您將獲得一份詳盡的測試報告,以及一份包含全部必要元件的零件清單。