品質檢驗 我們一直將產品品質放在首位。不僅僅是後續對成品進行檢驗,我們還會有意識地去關注各個生產和物流步驟的品質。我們的產品經過大量檢驗,確保可靠應用於各相關產業。除了 IEC 60947-7-1/-2/-3 中列出的標準測試程序之外,我們的產品還要接受特定的品質檢驗,因而獲得了無數認證核准。

一名工作人員在實驗室對螺釘連接器進行導線拉脫測試
一名男士正在實驗室進行檢驗

實驗室檢驗

基礎知識 品質檢驗的基礎知識

品質檢驗的基礎知識
菲尼克斯電氣極為重視在各個生產領域實現上乘品質,從而從根本上確保我們產品的品質。一大關鍵質保要素就是我們的實驗室,畢竟它們在整個生產過程中一直伴隨著產品。因此,我們的實驗室也一直在不斷最佳化和改進中,並獲得了大量認證,比如 CE 和 UL 認證。

在實驗室內對螺釘連接器進行導線拉脫檢驗

對組合式端子進行導線拉脫檢驗 (IEC 60947-7-1/-2)

機械測試 測試組合式端子的機械性能

檢驗產品的機械性能
機械品質檢驗首先是檢驗夾緊部件和絕緣外殼。這些測試主要查看產品在受到振動、導線移動和導線拉伸或機械強度等影響時的耐受力。我們透過此類品質檢驗為您保證機械效能方面達到超高的品質標準。

機械測試的範例:

  • 連接方式
  • 柔性測試
  • 導線拉脫測試
  • 機械強度
  • 溫度突變試驗
在電氣測試期間檢驗螺釘連接器的短時耐受電流

檢驗組合式端子的短時耐受電流 (IEC 60947-7-1/-2)

電氣測試

電氣測試
針對產品電流的品質檢驗
電氣品質檢驗針對的是產品中的電流。為此模擬了各種情況,比如測試組合式端子是否短路和發熱。
為保證足夠的電氣絕緣,還檢驗了組合式端子的爬電距離和絕緣性能。此外還測試了端子是否發生電壓降,從而保證了各個產品的效率。電氣檢驗範例:

  • 溫升試驗
  • 絕緣試驗
  • 電氣間隙和爬電距離
  • 電壓降檢驗
  • 電湧電壓測試
材料檢驗期間對組合式端子進行灼熱絲試驗

組合式端子的灼熱絲試驗 (IEC 60695-2-11)

材料檢驗 產品材料特性的相關檢驗

產品材料特性的相關檢驗
在材料檢驗範圍內,檢查產品的材料是否發生變化。在檢驗材料期間應注重長時間的負載測試,方法:勻速升溫、在潮濕和污染的情況下造成漏電起痕,以及模擬材料的老化。
材料檢驗的範例:

  • 老化測驗
  • 可燃性等級
  • 絕緣材料性能
  • 腐蝕試驗
  • 針焰試驗
連接技術領域的專家 - CLIPLINE quality
手冊

除了符合標準化組合式端子的標準以外,菲尼克斯電氣的組合式端子也會受到各種測試和標準的檢驗。由於採取了相應的設計措施和採用高品質材質,組合式端子顯然高於要求標準。

即刻免費下載!
在實驗室中進行品質測試,包括產品和結果監測