用於 MCR 技術的突波保護

全面的保護

保護大量訊號

具有低電壓保護級別的強大保護裝置可為您的 MCR 應用提供最佳的保護。

返回至 突波保護和干擾濾波器

類別

  • 電流回路和類比訊號
    電流回路和類比訊號

    採用總寬度最小 3.5 mm 的最窄型突波保護裝置來保護電流回路和類比訊號。

  • 數位訊號和開關接點
    數位訊號和開關接點

    使用總寬度僅 3.5 mm 的 TERMITRAB complete 來保護您的數位訊號和開關接點免受電湧電壓影響。

  • 電阻依賴型量測
    電阻依賴型量測

    菲尼克斯電氣可為例如 Pt 100 溫度量測等電阻依賴型量測提供正確的電湧電壓保護。

搜尋範圍 用於 MCR 技術的突波保護

显示该分类下的所有产品

在量測和控制技術應用中,需要對大量感測器和執行機構進行監測和控制。電湧電壓導致的系統故障會造成毀滅性的影響。採用我們的突波保護裝置,可避免各種應用中可能發生的系統故障。

您的優勢

  • 產品種類齊全,可保護所有常見訊號,能針對您的需求提供保護
  • 型號和連接技術可依照具體應用進行調整,適用範圍更廣
  • 採用可插拔型式的突波保護裝置,易於測試
  • 通過 ATEX 及 IECEx 認證,可廣泛應用於各種潛在爆炸危險區域

TERMITRAB complete——產品範圍總寬度最小 3.5 mm

TERMITRAB complete 產品範圍  

TERMITRAB complete 產品範圍

TERMITRAB complete 是適用於 MCR 技術的世界最窄型突波保護裝置。產品範圍包括完整的系統套件。它包含簡單的單級至多級可插拔型號的突波保護包裝,並具有刀閘分斷、傳訊功能以及遠端訊號選項。

最窄的突波保護裝置僅 3.5 mm 寬。較之於 7 mm 安裝,節省空間高達 50%。

TERMITRAB complete 產品範圍內的保護裝置可提供顯示保護裝置狀態的機械訊號,無需額外輔助電源。選裝的遠端訊號模組能以視覺化方式監控多達 40 個保護裝置。在熱過載情況時,舉例來說,遠端訊號模組可通過浮動接點以分組訊息形式通知控制室。

 

PLUGTRAB PT- IQ——確保隨時掌控狀況

PLUGTRAB PT-IQ 突波保護裝置  

保護裝置狀態的各種訊號顏色

PLUGTRAB PT-IQ系統包括電源和遠端訊號模組以及實際的突波保護裝置。模組向保護裝置供電,並為多達 28 個保護模組提供分組遠端訊號。

其中一項重要特性便是保護裝置的多級訊號和遠端訊號發送功能。保護電路中的各個限壓部件始終處于智慧監控下。

黃色狀態訊號表示頻繁出現的電湧電壓已使性能達到極限。保護裝置仍在運行。您的系統繼續受到保護。但建議更換突波保護裝置,以避免不必要的維修作業。

  • 綠色:保護裝置正常
  • 黃色:已達性能極限,建議更換
  • 紅色:已超載,需更換

SURGETRAB S-PT——直接安裝在現場設備上

SURGETRAB S-PT 突波保護  

適合直接安裝在現場設備上的 SURGETRAB S-PT

SURGETRAB 是適用於所有常見標准訊號的突波保護裝置,通過連接螺紋直接連接到感測器頭。這種安裝類型節省時間和成本,並且不需要額外的接線盒來安裝突波保護。

可提供穿透式和並行接線的連接型式。因此可將斷路器與量測元件的介面進行串列或並列連接。採用並列接線的型號要求感測器頭上有連接螺紋。

最理想的突波保護

菲尼克斯電氣提供創新型突波保護元件,滿足各類 MCR 技術的要求。

 TERMITRAB completePLUGTRAB PT-IQPLUGTRAB PTLINETRABSURGETRAB
插入式xxx--
狀態指示器x
(機械)
x
(多級)
---
遠端訊號(選配)x---
鎖扣xx---
本安型號xxxxx
總寬度3.5 mm/6.2 mm17.5 mm17.5 mm6.2 mm137 mm/ 79 mm
連接技術插拔式/螺釘連接插拔式/螺釘連接螺釘連接螺釘連接電纜

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

量測和控制技術的突波保護

服務


PT-IQ 的操作

結構簡單、快速佈線的 PLUGTRAB PT-IQ 智慧型突波保護。


測量和控制技術的突波保護

有關測量和控制技術突波保護的學習模組


PLUGTRAB PT-IQ

有關 PLUGTRAB PT-IQ 智慧型突波保護系統的學習模組。