CT 10-18FS+F/PE-24
-
电涌保护器--插拔件
2807926
LSA-PLUS电涌保护插头 (COMTRAB CT 10),用于18条信号线和GND之间的粗/细电涌保护以及GND - PE粗保护。额定电压:24 V DC。型号:10条双线。
此產品需要其他產品才能運作。
必要的附件
產品細節
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
产品系列 | COMTRAB |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
类型 | LSA-PLUS 模块 |
电涌保护故障报警 | 无 |
可使用CHECKMASTER软件测试对保护器进行测试: | 适用SW rev. 1.00及更高版本 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 24 V DC |
24 V AC |
连接方式 | 可插入COMTRAB-TERMIBLOCK 和分断/开关端子条 LSA-PLUS 中 |
尺寸图 |
|
宽度 | 111 mm |
高度 | 22 mm |
深度 | 68.5 mm |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
外壳材料 | PBT |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
动作方向 | Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
最大连续工作电压UC | 40 V DC |
28 V AC | |
额定电流 | 1.5 A AC (75 °C) |
350 mA DC (75 °C) | |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA (18x) |
残流IPE | ≤ 1 µA (19x) |
标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 119 A (每路径) |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA (每路径) |
标称放电电流In(8/20)µs(信号地-地) | 5 kA (每路径) |
脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 2.5 kA |
脉冲放电电流Iimp(10/350) µs(信号地-地) | 2.5 kA |
总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-线芯) | 119 A (每路径) |
最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 5 kA (每路径) |
标称脉冲电流Ian (10/1000) µs(线-信号地) | 23 A |
输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | ≤ 650 V |
1 kV /μs(线-信号地)尖峰脉冲下的输出电压限值 | ≤ 70 V |
输出电压限制到1 kV/µs(线-信号地)静态 | ≤ 60 V |
残留电压 ln,(导线-地) | ≤ 30 V |
In下的残压(线-信号地) | ≤ 85 V |
Ian(10/1000)µs下的残压(线-信号地) | ≤ 65 V |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
响应时间tA(线-信号地) | ≤ 1 ns |
输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.1 dB (≤ 2 MHz / 50 Ω) |
典型值 0.1 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) | |
典型值 0.1 dB (≤ 80 kHz/600 Ω) | |
截止频率fg(3 dB),非对称。50 Ω系统中(信号接地) | 典型值 10 MHz |
截止频率fg(3 dB),非对称。150 Ω系统中(信号接地) | 典型值 2.5 MHz |
截止频率fg(3 dB),非对称。600 Ω系统中(信号接地) | 典型值 650 kHz |
容量(线-信号地) | 典型值 1.1 nF (1 MHz) |
电涌保护故障报警 | 无 |
冲击耐受力(线-地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2.5 kA | |
电涌电流承载能力(线-信号地) | C3 - 23 A |
冲击耐受力(信号地-地) | D1 - 2.5 kA |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
海拔 | ≤ 2000 mm (amsl) |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | VDE 0110-1 |
标准/规格 | IEC 61643-21 |
注意事项 | 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
标准/规格 | EN 61643-21 |
注意事项 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
安装类型 | CT-TERMIBLOCK和LSA-PLUS分断端子条 |
訂購號 | 2807926 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | CL3212 |
GTIN | 4017918075408 |
每件的重量(含包裝) | 130.7 g |
每件的重量(不含包裝) | 106.51 g |
關稅稅率代號 | 85363010 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
SCIP | c22a8ecc-4d94-49c7-8ab7-a4a8cc2e9e36 |
您的優勢
设计紧凑,节省空间
模块化保护插头,应用领域灵活
使用经过调整的连接技术,可用在LSA-PLUS分断和控制端子条或者CT-TERMIBLOCK中