PROFINET 技術組件

PROFINET 技術組件

快速簡便的連接

已經過測試的技術,用於將 PROFINET 整合到您的自動化設備和解決方案中。

使用菲尼克斯電氣的技術組件實現您的 PROFINET 介面。在此,您會發現高性能設備介面以及複雜的 PROFINET 控制器介面、PROFINET Profile、PROFIsafe 以及 PROFIdrive。

您的優勢

  • 易於實施——可在所支援的作業系統上立即執行
  • 由於軟體預先認證,可快速認證您的設備
  • 高性能和穩定性得益於 C 類一致性和 3 級凈載荷
  • 我們的 PROFINET 專家提供全面的服務和鼎力支援

PROFINET PROFINET 通訊堆棧可立即使用

PROFINET 堆棧映像  

PROFINET SDK,最優化實施 PROFINET

菲尼克斯電氣提供軟體開發工具包(SDK),適用於眾多的 CPU 架構和即時作業系統。堆棧以對象庫形式提供,對於 Windows 而言,則作為一個動態連結庫(DLL)。針對具體的 CPU、作業系統和編譯器組合進行編譯和連結。

因此,在 PROFINET 介面的整合和認證方面,可以節省寶貴的時間。

TPS-1 – 單個 ASIC 中的完整 PROFINET 設備介面

PROFINET 晶片  

單晶片設備 PROFIBUS 介面

PROFINET 器件晶片 TPS-1 將實施工作量降到最低程度。

您以現場匯流排介面的價格,獲得靈活、高度整合的 PROFINET 介面,作為單晶片解決方案。

憑藉 TPS-1 開發工具包,菲尼克斯電氣為您提供一套完整的 TPS-1 軟體工具。TPS-1 開發工具包中包括各種組件;其中包括 TPS-1 的 PROFINET 協議堆棧。

下載軟體

下方按鍵將引導您前往 PROFINET TPS-1 開發部件工具箱下載專區。

PROFIsafe – 經由 PROFINET 進行安全通訊

PROFIsafe 標識  

PROFIsafe,用於 PROFINET 的安全通訊協議

帶有 PROFINET 介面的安全自動化設備,還需要附加通訊層,經由 PROFINET 進行安全通訊。

菲尼克斯電氣為每個 PROFINET 控制器和設備等級,提供了專用且經過認證的 PROFIsafe V2 F-Host 和 PROFIsafe V2 F-Device 安全層。

PROFIdrive——適用於 PROFINET 的模組化驅動組態文件

PROFIdrive 標識  

PROFIdrive 設備組態文件

PROFIdrive 是模組化、獨立於製造商的設備組態文件,用於基於 PROFIBUS 或 PROFINET 通訊的驅動。

我們提供 PROFIdrive 作為設備層,適合於採用 PROFINET 單晶片設備介面 TPS-1 的解決方案。得益於驅動組態文件的優勢:

  • 模組化 PROFIdrive 組態文件適用於帶有 AC1、AC3 及 AC4 級應用的 PROFINET 驅動解決方案
  • 靈活的 PROFIdrive 層結構,可方便快捷的實施
  • 透過 PROFIdrive 協議測試儀,並在 SIMOTION 測試應用中經過預先認證和測試

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo