PLC(控制器)和 I/O - 智慧自動化

PLC(控制器)和 I/O

菲尼克斯電氣提供具備 IP20 和 IP65/IP67 防護程度的 PLC(控制器)和 I/O 產品,這些產品既可作為系統使用,也可作為廣泛的各種乙太網路的遠端 I/O 站使用。您可依照 IEC 61131-3 標準或使用高階語言進行程式設計,確保您的系統在未來安全無虞。例如,藉由 PLCnext Technology,您可以實現人工智慧等最新趨勢,或將太陽能產業的永續解決方案轉變為智慧解決方案。

開展視野,迎向未來

自動化的世界正處於蛻變階段。經濟和技術體系的數位化、聯網和全球化在市場上帶來許多全新要求。符合未來需求的自動化系統製造商必須為客戶提供合適的產品,協助他們達到現代化物聯網應用的需求標準。有鑑於此,菲尼克斯電氣為您提供符合未來需求的 PLC、I/O 系統和 PLC 軟體。從元件到系統,用於控制櫃和現場安裝。為您的系統實現專業自動化:從分散式供水到汽車行業中高度複雜的塗漆生產線。

新產品

Virtual PLCnext Control 標誌

Virtual PLCnext Control

高效靈活的控制解決方案

Virtual PLCnext Control 為自動化應用提供更優異的可擴充性、靈活性與成本效益。此軟體採用 OCI 容器技術,可實現無縫整合,同時兼顧營運技術與資訊技術安全性,大幅提升控制解決方案的硬體獨立性。

主要特點

  • 系統架構建構於 PLCnext Technology 開放生態系統
  • 支援 IEC 61131-3 標準及高階語言(如 C++、C#、Matlab)程式設計
  • 可作為 PROFINET 控制器和/或設備使用
  • 利用基於 Web 的管理進行配置
  • 採用 OCI 容器技術的 Virtual PLCnext Control

您的優勢

  • 採用 PLCnext Technology 開放式架構的軟體控制系統
  • 無需硬體升級,即可輕鬆擴充並適應新需求
  • 直接連接 IT 系統、雲端服務與工業物聯網平台,實現資料驅動應用
  • 無需專用硬體,大幅降低投資成本
  • 基於容器技術,提供最高等級的資安防護

PLCnext Technology 生態系統

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology 連接資訊技術與操作技術 讓您的應用適應工業物聯網和工業 4.0 的要求

PLCnext Technology 是一個由開放式硬體、模組化工程規劃軟體、全球社區和數位化軟體市場構成,針對工業自動化領域的生態系統。數位化和全球化為工業自動化帶來了諸多新挑戰, 使得精準設計開放式自動化系統與靈活的模組化擴充具有同等重要性。

除了根據 IEC 61131-3 標準對 PLC 系統進行標準程式設計以外,還可以並行展開程式設計,以及將 C/C++、C#、MATLAB® Simulink® 等與 PLCnext Control 即時結合。使用免費的基礎版 PLCnext Engineer,可以幫助您加速開發應用程式。或者,您也可以使用熟悉的程式設計環境 – 一切由您決定!

輕鬆實現雲端整合、使用開放原始碼軟體,加之 PLCnext Community 的專業知識不斷積累和豐富,這些都能令您從新型合作模式中獲益。由此得到的解決方案應用程式、軟體模組、運作時間系統和功能擴充等,都可在 PLCnext Store 中獲得,從而在編製程式時節省大量的時間和成本。因此可以說,PLCnext Technology 是幫助您應對現代自動化挑戰的完美生態系統。

用於 PLCnext Technology 的自動化技術

PLC、PLC 擴展、I/O 系統和 PLCnext Technology 軟體

用於 PLCnext Technology 的自動化技術

菲尼克斯電氣提供廣泛的自動化技術產品組合,包括 PLC、PLC 擴展功能、I/O 系統以及各種軟體,並結合 PLCnext Technology,讓您的設備符合工業物聯網以及工業 4.0 的要求。開放的生態系統能在不受專屬系統限制的情況下實現自動化專案。您可以整合開放原始碼和應用程式​,也可以透過雲端連接與 PLCnext Control 聯網。

使用 PLCnext Technology,可基於已建立的軟體工具並行進行程式設計。這些工具包括 Visual Studio、Eclipse、Matlab Simulink 和 PLCnext Engineer,以及可自由選擇的已建立程式碼的連結。例如,您可以將符合 IEC 61131-3 的功能與 C/C++、C# 或 Matlab® Simulink® 的常式任意組合,並將這些功能整合到整體系統中。

為此,菲尼克斯電氣提供防護程度達 IP20 的可擴展型 PLC。從用於小型應用的模組化控制器,到中央高性能控制器,再到基於 PC 的邊緣設備 - 該產品系列始終為您的專案提供合適的解決方案。使用模組化控制器,輕鬆靈活地構建站點。從我們廣泛的 I/O 產品組合中進行選擇,或是透過在左側新增功能模組來擴展控制器的功能。利用開放式 Linux 內核,還可以整合 OPC UA、TSN、5G 等新技術。如此 PLCnext Control 便可充分滿足未來的需求。

插圖:帶雲端和產品的 Virtual PLC

Virtual PLCnext Control:經濟且靈活的工業自動化的未來

全新 Virtual PLCnext Control 系列為現代工業自動化提供了創新解決方案。該技術使控制任務能夠從實體設備中抽象化並在強大的運算架構上執行,從而提供靈活性、可擴展性和成本效益。Virtual PLCnext Control 是 OCI 容器形式的軟體程式碼包,可為使用者提供熟悉的操作環境,其中的功能、操作和程式設計選項與基於硬體的 PLCnext Control 一致。該解決方案可與現有系統無縫整合,結合了 OT 和 IT 安全性,並透過整合多個 PLC 執行個體最佳化成本。Virtual PLCnext Control 易於維護和升級,並且可在不同硬體平台之間無縫遷移應用程式,因此是經濟、符合未來需求的工業自動化解決方案。

電子文件
全新 PLCnext Technology 電子文件

瀏覽有關 PLCnext Technology 的第一份互動式電子文件,一站式取得所需資訊。
此份電子文件中設有用於互動的按鈕。您可以從各個精彩用例中獲得靈感。透過 3D 影像詳細檢視硬體。在我們的網上商店中瞭解各類產品,或是深入瞭解生態系統的所有四個部分。此外,還有關於所有您喜歡的主題的各種相關連結和嵌入式影片。

前往電子文件
PLCnext Technology 電子文件
遠端 I/O 系統

用於控制櫃和現場安裝的 Axioline 系列遠端 I/O 系統

用於控制櫃和現場安裝的遠端 I/O 系統

菲尼克斯電氣提供一系列用於控制櫃的遠端 I/O 系統,實現快速可靠的資料通訊。使用 PROFIsafe 模組或無需配備安全控制器,直接通過 SafetyBridge Technology 技術,即可實現安全應用。我們的 I/O 系統可與所有菲尼克斯電氣的可程式設計邏輯控制器配套使用。

為打造無需控制櫃的分佈式自動化方案,可使用功能強大的模組化耐用型 I/O 設備,其尤其適合嚴苛的工業環境。使用數位化 I/O、IO-Link 主站以及合適的 IO-Link 設備,輕鬆擴展應用功能範圍。

符合 IEC 61131 標準的經典 PLC - AXC、ILC、RFC

符合 IEC 61131 標準的 PLC

適合 IEC-61131-3 程式設計的經典 PLC,提供各種性能等級

菲尼克斯電氣提供種類豐富的 PLC 產品,滿足各種需求。無論是用於中小型設備的 PLC,配備合適 I/O 設備的 PLC,還是專為高要求自動化任務打造的高性能 PLC,您在菲尼克斯電氣都可以找到合適的產品。

Axiocontrol 系列模組化控制器專為嚴苛工業環境設計,性能卓越且操作便捷。為能符合這些要求,採用特別堅固耐用的外殼,且具有優異的電磁相容特性。

我們的高性能 PLC 搭載符合 IEC-61131 標準的智慧型控制器、採用冗餘技術並配備網路連接,
是實現高可用性和分散式自動化系統的
理想解決方案。系統中整合了基於光纖的冗餘功能,
可在 PLC 發生故障或進行更換時,實現不間斷的過程。RFC 控制器在 PROFINET 基礎上工作,並藉由 AutoSync Technology 技術自動構建冗餘系統。

建築管理系統儀表板前的建築控制器

適用於 Niagara Framework® 的自動化技術

您可在此找到適合您的自動化技術,以監控、控制和最佳化建築功能。歡迎使用全面的菲尼克斯電氣控制單元組合、建築管理系統和雲端分析軟體。

充電基礎設施控制器

電動車充電基礎設施控制器

CHARX control 交流電和直流電充電控制器是聯網充電站中的智慧型產品。該控制器可擴展、連通性出色、組態靈活且整合有負載管理系統,既適用於私人、商業,也可用在公共充電站中,從家用充電樁,到多層停車場,游刃有餘。