返回至總覽

輕鬆啟用網路和監控設備:FL NETWORK MANAGER

FL Network Manager

使用 FL Network Manager 軟體快速便利地啟用網路。這套軟體提供以下步驟支援:

  • 掃描現有的網路
  • 分配 IP 和配置設備
  • 配置檔案處理
  • 更新韌體

掃描網路——輕鬆偵測現有的設備

FL Network Manager 中的網路掃描軟體介面  

FL Network Manager 中可配置的掃描選項

在現有的網路中,Network Manager 可利用不同的機制來讀取設備。除了常見的搜尋 IP 區域方式之外,還可使用其他例如 DCP 或 SNMP 廣播等方式。

搜尋到的設備會清楚地以列表顯示,並且只需點一下滑鼠,就可以將其加入專案計劃中。

分配 IP 和配置設備

FL Network Manager 中用來修改 IP 位址的軟體介面  

在 FL Network Manager 中改變 IP 位址

支援多種 IP 分配機制(BootP、DHCP、DCP),因此您只需點按幾次滑鼠,就可以實現工業乙太網設備和 PROFINET 和 EtherNet/IP™ 元件的 IP 位址分配。IP 位址分配也可以利用設備 MAC 位置來規劃。

您可以詳細配置整合在專案裡的網路元件。此外,各種典型參數,例如 IP 位址、子網路遮罩、閘道位址和設備名稱等,均可在一個列表中輕鬆修改調整。

輕鬆處理配置檔案

FL Network Manager 中的設備配置軟體介面  

使用 FL Network Manager 上傳設備配置

僅需點按幾次滑鼠,就可以從多個設備中同時下載配置檔案,讓您能快速替換設備或為設備進行備份。檔案連同 IP 位址和時間戳記儲存,因此可快速簡便地進行分配和修正管理。

僅需點按幾次滑鼠,便可將配置檔案下載至設備:

  1. 選擇相關設備
  2. 選擇「下載配置檔案至設備」功能
  3. 從目錄中選擇每個設備的檔案,然後只需按一下,就可以開啟所有檔案

多個韌體更新

多個設備韌體更新的軟體介面  

使用 FL Network Manager 選擇韌體更新檔案

有了 Network Manager,您只需點按幾次滑鼠,就可以同時更新所有設備。這套軟體提供所有必要功能,您不再需要任何其他工具。

  1. 選擇設備
  2. 選擇韌體檔案
  3. 同時開始為所有設備更新

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155