訊號調節器的系統元件和附件

訊號調節器的系統元件和附件

系統元件和附件可將兩個產品系列整合為一個系統。例如,使用模組化 DIN 導軌匯流排連接器打造靈活的電源橋接系統解決方案。DIN 導軌匯流排連接器能夠簡化安裝,輕鬆實現系統擴展,或是在運作期間便捷地更換模組。其他附件,例如程式設計轉接器和直通式接線端子令產品系列更加完善。

您的優勢

  • 透過 DIN 導軌匯流排連接器輕鬆橋接能量、擴展系統,即使在運作期間也能方便更換模組
  • 靈活的供電選項:直接在模組上饋電,透過饋電模組,或透過具有 85 V AC … 264 V AC 寬範圍輸入的系統電源
  • 藉由電源導軌轉接器輕鬆轉接 Pepperl+Fuchs 電源系統
  • 藉助 MINI Analog Pro Fault Monitoring 模組或者 MACX Analog 饋電和故障報警模組,診斷更便捷
圖示:MINI Analog Pro 訊號調節器與量測變送器供電方案

靈活饋電

DIN 導軌匯流排連接器提供三種設備供電選項:

1. 在模組上直接饋電

  • 無需其他附件
  • 用於多達 16*) 個 MINI Analog Pro 模組
  • 用於多達 32*) 個 MACX Analog 模組

2. 透過具有相同輪廓的饋電模組饋電

  • 還也可以實現冗餘饋電和電源監控
  • 用於多達 115*) 個 MINI Analog Pro 模組
  • 用於多達 80*) 個 MACX Analog 模組

3. 透過系統電源饋電

  • 還也可以實現冗餘饋電和電源監控
  • 用於多達 60*) 個 MINI Analog Pro 模組
  • 用於多達 10*) 個 MACX Analog 模組

*) 具體數量取決於相應類型模組的耗電量。可以在產品的下載區中下載饋電手冊,查看計算相關的注意事項。

圖示:使用 MINI Analog Pro 訊號調節器與量測變送器實現 Fault Monitoring 集中故障報警

Fault Monitoring 集中故障報警便於診斷

Fault Monitoring 集中故障報警是 DIN 導軌匯流排連接器配套的模組化解決方案,可在多通道應用中快速分析故障。MINI Analog Pro 和 MACX 這兩套系統彼此相容。根據具體模組類型,透過訊號提示下列故障:
• 開式迴路
• 短路
• 電源故障
• 超出或者低於量測範圍(僅限 MINI Analog Pro)
• 饋電模組保險絲故障(僅限 MACX Analog)

電子文件
訊號處理和防爆保護

透過 3 路電氣隔離,安全且無干擾地處理、傳輸和視覺化顯示訊號:菲尼克斯電氣提供訊號處理及防爆保護產品系列,包括 NAMUR 訊號調節器、雙極訊號調節器、溫度量測變送器、饋電隔離器等,助您輕鬆完成各項任務,實現安全且無干擾的訊號傳輸。

開啟電子文件
「訊號處理和防爆保護」手冊的標題頁