控制器

控制器總覽

智慧型自動化

所有性能等級的 PLC。用於有效控制您的自動化系統。

返回至 產品

類別

  • 可程式設計邏輯繼電器系統
    可程式設計邏輯繼電器系統

    使用菲尼克斯電氣的可程式邏輯繼電器系統,可輕鬆完成小規模自動化任務。

  • 模組化控制器
    模組化控制器

    適用於各種自動化選項的模組化控制器。I/O 模組與特殊功能模組可安裝在一起,並分別進行調適。

  • 緊湊型控制器
    最高等級的控制

    與 PROFINET 相容的控制器可滿足高性能要求。此類控制器採用高速處理器並且具有多項特性,通訊性能極佳。

  • PLC 軟體
    PLC 軟體

    利用 PLC 軟體可將工業電腦轉化為強大而成熟的 PLC。

  • 控制器特定的系統佈線
    系統佈線

    VARIOFACE 系統佈線採用插拔式連接,能輕鬆、可靠、無錯誤地將控制器連接到現場級別。

  • 充電控制器
    充電控制器

    AC 充電控制器配備殘餘電流監測模組和電源故障時的備用附加模組,適合用於私人、商業或公共充電系統。

搜尋範圍 控制器

显示该分类下的所有产品

從分佈式供水系統到複雜的汽車行業塗裝生產線,菲尼克斯電氣控制器都是非常可靠並具有成本效益的自動化解決方案。無論是可程式設計邏輯模組或是高端控制器,豐富的產品種類均可帶來創新的控制解決方案。

您的優勢

  • 靈活的自動化:依照您的應用需要輕鬆上下調整 PLC 性能
  • 全套 PLC 產品採用統一設計,適於各種控制應用
  • 採用統一的程式設計軟體,易於學習,工作快速,經濟有效

滿足所有要求的控制器

依靠自動化:菲尼克斯電氣提供全系列可程式設計邏輯控制器。您總會找到適合您專案的正確解決方案。

控制器等級總覽  

系統總覽:適用於各種應用的正確控制器

可程式設計邏輯繼電器系統

透過菲尼克斯電子的 PLC 邏輯中繼系統,執行小型自動化任務。其結合了插拔式繼電器與邏輯功能和直觀軟體的優勢。

模組化控制器

  • 100 級
    100 級控制器採用模組化結構,功能尤為多樣,可輕松實現中小型項目應用的自動化。
  • 1000 級
     1000 級 Axiocontrol 控制器快速、堅固且簡便。配合 Axioline I/O 系統即可作為高性能自動化系統的核心部件。
  • 300 級
     支持 PROFINET 的 300 級控制器,能可靠實現中等到複雜的自動化。
  • 3000 級
     3000 級 Axiocontrol 控制器具有強大的技術性能,配備牢固的外殼,具有出色的 EMC 特性。

緊湊型控制器

400 級高性能控制器非常適合複雜的自動化任務。該產品系列還包括安全 PLC 和 PROFINET 冗餘 PLC。

PLC 軟體

透過 PC WORX RT BASIC 或 PC WORX SRT 可擴展您的工業電腦,從而將其轉變成一個高性能控制器。

電動汽車充電控制器

利用電動汽車充電控制器,可依照現行要求和標準設置 AC 與 DC 充電站。

Easy Automation

Easy Automation 小型控制器系統  

Easy Automation 小型控制器系統

自動化系統無需昂貴、也不必複雜。菲尼克斯電氣的 Easy Automation 系統證明了這一點。該系統經濟實惠,適合執行小型到中型自動化任務,並能夠輕鬆實現各組件間的協調配合。

  • 適用於連接點較少的小型應用
  • 複雜性大大降低,所有組件和軟體功能塊均易於操作
  • 系統組件具有穩定的相容性,系統可用性高
  • 可採用多個 I/O 和功能模組靈活擴展,滿足個性化需求

高性能

在風電場前面的 RFC 控制器  

適合高端應用的緊湊型控制器

菲尼克斯電氣提供強大的緊湊型控制器,能夠在複雜網路結構中可靠執行複雜的自動化任務:

  • 開放式 TCP 模組和整合式 Web 伺服器使設備成為通訊和整合專家
  • 最大計算能力,資料流通量極高
  • 透過高性能安全冗餘控制器實現可靠自動化,適於高端應用
  • 工程軟體易於操作、普遍適用

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

開放式控制平臺

與我們一同探索 PLCnext Technology 技術的開放自動化世界。

PLCnext Technology 技術
更多資訊
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tw?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/twzh/web/main/products/entry_page/entry_page