元件端子產品清單

篩選條件

27 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN导轨类型

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电流

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

额定电压

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

颜色

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

连接数

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

元件端子 - PT 2,5-DIO/R-L - 3210237

元件端子, 集成1N4007二极管, 接线方式: 直插式连接, 接线容量: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 长度: 48.5 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - PT 2,5-DIO/L-R - 3210224

元件端子, 集成1N4007二极管, 接线方式: 直插式连接, 接线容量: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 长度: 48.5 mm, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - PT 4-DIO 1N 5408/L-R - 3212112

元件端子, 内置二极管1N5408, 接线方式: 直插式连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 长度: 56 mm, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - PT 4-DIO 1N 5408/R-L - 3212125

元件端子, 内置二极管1N5408, 接线方式: 直插式连接, 接线容量: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 长度: 56 mm, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - PT 2,5-TWIN-DIO/L-R - 3210240

元件端子, 集成1N4007二极管, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - PT 2,5-TWIN-DIO/R-L - 3210253

元件端子, 集成1N4007二极管, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 3, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R - 3210266

元件端子, 集成1N4007二极管, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 4, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG - 3210271

元件端子, 集成1N4007二极管, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 4, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 橙色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - PT 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - 3210279

元件端子, 集成1N4007二极管, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 4, 横截面:0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, 厚度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

元件端子 - PT 4-QUATTRO-DIO 1N 5408/L-R - 3211919

元件端子, 内置二极管1N5408, 接线方式: 直插式连接, 连接量: 4, 横截面:0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:
27 結果

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155