Comunicación de bus de campo mediante cables principales disponibles

Comunicación de bus de campo mediante cables principales disponibles

Uso de pares de conductores libres para la tecnología de bus de campo

Pocos gastos de instalación, interconexión en redes rentable, flexible gracias a la tecnología de bus de campo.

Sus ventajas

  • Costes de instalación bajos gracias al uso de pares de conductores libres en la instalación de cables principales
  • Pausas de producción cortas mediante una fácil instalación y puesta en servicio
  • Amplio espectro de aplicación mediante una calidad de transmisión óptima hasta 20 km
  • Seguridad para el futuro gracias a la posibilidad de ampliación de la instalación de bus de campo integrada
  • Solución probada: desde hace años, ya se utiliza en grandes empresas químicas alemanas

Aplicación

Durante el largo ciclo de vida de una instalación de la técnica de procedimientos se optimizan de forma permanente partes de la instalación, se amplían y se renueva la técnica de campo y de control. Sin embargo, las salas de conexiones permanecen en sus lugares originales y el cableado montado debe durar más que las instalaciones. De este modo, los explotadores deben enfrentarse tarde o temprano al problema de que las reservas planificadas hace décadas llegan a sus límites, p. ej. en lo que se refiere a los cables principales.

La única opción de encontrar una salida a este dilema es una tecnología de bus moderna. En este sentido, PROFIBUS o también los derivados Ethernet juegan un importante papel.

Los cables principales de muchos polos utilizados normalmente no son aptos para bus de campo. Por este motivo, para una integración de estas tecnologías hasta ahora tenían que tenderse cables normalizados especiales (pares de conductores blindados y trenzados) y estos tenían que ser confeccionados por personal técnico. Los elevados costes de instalación derivados de ello y la prolongada parada de la producción significan para el explotador un coste económico extremadamente elevado.

Transmisión de señales típica del campo a la sala de conexiones  

Transmisión de señales típica del campo a la sala de conexiones

Solución

Amplificador PROFIBUS y/o Ethernet industriales  

Amplificador PROFIBUS y/o Ethernet industriales

Con un fácil truco, Phoenix Contact consigue utilizar los quizás últimos dos conductores libres de un cable principal para una comunicación PROFIBUS o Ethernet.

Esto funciona a lo largo de varios kilómetros, sin blindaje y también sin atención especial al tipo de cable. P. ej. se produce una transformación de la señal PROFIBUS o Ethernet a la tecnología SHDSL extremadamente robusta.

Primero, se transforma la señal de bus en una señal SHDSL (Symmetric Digital Subscriber-Line) y tras la transmisión a través del tramo de cable se transforma de nuevo a la señal de bus.

La comunicación en este tramo de cable se realiza de forma transparente y el maestro no puede reconocerla. De este modo, se suprime una costosa integración y configuración de los dispositivos mediante un archivo GSD o DTM.

Transmisión de datos en serie mediante amplificadores industriales  

Los amplificadores industriales utilizan el último par de conductores para una transmisión de datos en serie a una estación de E/S remota

Si se ha establecido la conexión de bus de campo, puede elegir entre:

  • instalar un sistema de E/S remoto en el campo y un maestro de bus de campo en la sala de conexiones
  • o recoger señales individuales mediante un multiplexor en el campo y clasificarlas en la sala de conexiones en tarjetas de E/S libres.
izquierda: estructura lineal (2 hilos)/derecha: conexión punto a punto (2 hilos)  

izquierda: estructura lineal (2 hilos)/derecha: conexión punto a punto (2 hilos)

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020