Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de se, con indicación de estado integrada para dos circuitos de señales de 2 hilos flotantes, p. ej. dos bucles de corriente de 0(4) ... 20 mA.
La técnica de medición, control y regulación (tecnología MCR) ofrece protección contra sobretensiones para la transmisión correcta de señales. El requisito para un funcionamiento correcto es un alto grado de calidad y disponibilidad de las señales transmitidas. Nuestros dispositivos de protección contra sobretensiones le ofrecen una solución óptima para todas las aplicaciones en la tecnología MCR. De este modo, se evitan fallos de la instalación.
Más informaciónProtección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de se, con indicación de estado integrada para dos circuitos de señales de 2 hilos flotantes, p. ej. dos bucles de corriente de 0(4) ... 20 mA.
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para cuatro conductores de señales con potencial de referencia común, p. ej. IN/OUT digital.
Protección enchufable contra sobretensiones enchufable directamente en 2 bornas para carril, con indicación de estado integrada en el módulo para un circuito de señales de 2 hilos flotante. Tensión nominal: 60 V DC
Protección enchufable contra sobretensiones enchufable directamente en 2 bornas para carril, con indicación de estado integrada en el módulo para un circuito de señales de 2 hilos flotante. Tensión nominal: 24 V DC
Protección enchufable contra sobretensiones enchufable directamente en 2 bornas para carril, con indicación de estado integrada en el módulo para un circuito de señales de 2 hilos flotante. Tensión nominal: 12 V DC
Protección enchufable contra sobretensiones directamente enchufable en 4 bornas para carril, con indicación de estado integrada en el módulo para un circuito de señales de 4 hilos flotante con una elevada corriente nominal. Tensión nominal: 230 V AC
Protección enchufable contra sobretensiones directamente enchufable en 2 bornas para carril, con indicación de estado integrada en el módulo para un circuito de señales de 2 hilos flotante con una elevada corriente nominal. Tensión nominal: 230 V AC
Protección contra sobretensiones para un circuito de señales de 2 hilos libre de potencial, p. ej., bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apta para HART.
Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales de cuatro conductores sin potencial de tierra, descargador de gas entre las conexiones 3-4 (GND) y 9-10, montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm
Tapa final como cierre de una serie de bornes TERMITRAB complete TTC-3...
Dispositivos de protección contra sobretensiones para la tecnología de medición, control y regulación
En la tecnología MCR, diversas líneas conectan numerosas interfaces. Mediante estas líneas, las sobretensiones pueden acoplarse en todas las interfaces. Llegue en dos pasos a la protección contra sobretensiones adecuada para la tecnología MCR.
Familia de producto TERMITRAB complete
TERMITRAB complete es la protección contra sobretensiones más estrecha del mundo para la tecnología MCR. Con la familia de producto dispondrá de un sistema completo. Abarca desde la protección contra sobretensiones sencilla de un nivel hasta variantes enchufables de varios niveles con opción de interrupción por cuchilla, señalización y señalización remota.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones más estrechos tienen un ancho de tan solo 3,5 mm. Por lo tanto, ahorra hasta el 50 % de espacio en comparación con instalaciones con anchura de 7 mm.
Los módulos de protección de la familia TERMITRAB complete ofrecen una señalización mecánica que muestra el estado de los módulos de protección sin energía auxiliar adicional. Los módulos de indicación remota opcionales monitorizan ópticamente hasta 40 módulos de protección. En caso de sobrecarga térmica, los módulos de indicación remota informan del estado con un mensaje colectivo a través de un contacto flotante, p. ej., en la sala de control.
Colores de señalización unívocos relativos al estado del módulo de protección
PLUGTRAB PT-IQ ofrece una monitorización de varios niveles de los dispositivos de protección contra sobretensiones instalados. Se tienen en cuenta todos los componentes limitadores de tensión de los circuitos de protección. El controlador alimenta hasta 28 módulos de protección con tensión. Al mismo tiempo, garantiza la indicación remota agrupada. Una señal de estado amarilla avisa de que se ha alcanzado el límite de potencia debido a repetidas sobretensiones. La protección contra sobretensiones sigue funcionando y su instalación sigue protegida. Para evitar mantenimientos innecesarios, se recomienda la sustitución con la indicación de estado amarilla.
CLIXTRAB: la combinación de protección contra sobretensiones y bornas para carril
La familia de productos CLIXTRAB se ha diseñado para instalaciones relevantes para la seguridad, p. ej., en la industria ferroviaria. Los artículos están compuestos por bornas para carril push-in con interrupción por cuchilla y la protección enchufable contra sobretensiones correspondiente. Con el accesorio estandarizado para el sistema de bornas para carril, los artículos se integran a la perfección en su instalación nueva o ya existente.
Vaya sobre seguro con CLIXTRAB: el potente circuito de protección con su protección contra sobrecarga integrada permite la máxima disponibilidad de la planta. La codificación mecánica del conector macho, que evita errores al enchufar, ofrece seguridad en los trabajos de mantenimiento.
La protección contra sobretensiones y rayos ofrece además una posibilidad de diagnóstico rápida y sencilla. Con la señal remota opcional disponible supervisará los equipos de forma sencilla remotamente. Mediante la integración de su infraestructura digital estará perfectamente preparado para el futuro. Podrá llevar a cabo comprobaciones recurrentes de forma sencilla con el CHECKMASTER 2.
SURGETRAB S-PT: protección contra sobretensiones para la instalación directa en el equipo de campo
SURGETRAB son dispositivos de protección contra sobretensiones para todas las señales normalizadas usuales que se fijan directamente en la cabeza del sensor con sus roscas de conexión. Este tipo de montaje ahorra tiempo y costes, y no requiere una caja de conexiones adicional para el montaje de la protección contra sobretensiones.
Hay variantes de conexión disponibles para el cableado de paso y en paralelo. Así, el circuito de protección se conecta en serie o en paralelo a la interfaz del transductor. Para la variante de cableado en paralelo se requiere una segunda rosca de conexión en la cabeza del sensor.
Phoenix Contact le ofrece innovadores componentes de protección contra sobretensiones para todos los requisitos de la tecnología MCR.
TERMITRAB complete | PLUGTRAB PT-IQ | PLUGTRAB PT | SURGETRAB | |
---|---|---|---|---|
Tipo de montaje | Carril | Carril | Carril | Atornillable al equipo de campo |
Anchura total | 3,5 mm / 6,2 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 1/2 pulgada / 3/4 de pulgada |
Tecnología de conexión | Push-in/tornillo | Push-in/tornillo | Tornillo | Cables |
enchufable/no enchufable | sí/sí | sí/no | sí/no | no/no |
Indicación de estado | 2 etapas, mecánico | 3 etapas, LED | no | no |
Señal remota | opcional | sí | no | no |
Verificable con Checkmaster 2 | ||||
Variantes de seguridad intrínseca | ||||
Untitled Row |
Dispositivo de protección contra sobretensiones para circuitos de señales aislados
Los sensores registran magnitudes analógicas de medida como la velocidad, la presión, el caudal, etc., y los transductores de medida las convierten en valores de corriente y/o tensión. La transmisión hasta el sistema de control o el módulo separador se realiza dentro de un rango de valores normalizado. El conocido como "circuito 1x2" se utiliza normalmente para métodos de transmisión analógicos de este tipo.
Las sobretensiones acopladas transitorias pueden causar daños tanto en el equipo de campo como en elementos centrales. Por ello, equipe los dos puntos finales con protección contra sobretensiones para la tecnología MCR.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para señales con potencial de referencia común
Los estados de conexión y los contactos de aviso son señales típicas que se registran con entradas binarias de sistemas de control. Además, los actuadores, como las electroválvulas, son activados por los sistemas de control. Utilice una protección contra sobretensiones adecuada para proteger las entradas y salidas sensibles de los sistemas de control. A menudo, las señales binarias individuales están conmutadas contra un potencial de referencia común. Los conocidos como circuitos de 2x1 o 4x1 ofrecen las disposiciones típicas de protección que tienen en cuenta la integración de este potencial de referencia común.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para, p. ej. mediciones Pt 100
Si se determina una magnitud de medida directamente a través del valor de resistencia de un componente eléctrico, las impedancias adicionales desempeñan un papel especial dentro del bucle de medición. Esto afecta, por ejemplo, a las mediciones de temperatura con resistencias de medición de platino (Pt 100, Pt 1000) y también a las galgas extensiométricas en la tecnología de dos hilos. Por lo general, los productos de protección contra sobretensiones MCR contienen impedancias en las trayectorias longitudinales. Si las impedancias se introducen en el circuito sin una calibración nueva, el cambio de la impedancia total adulterará el resultado de la medición. Las variantes de conexión sin resistencias en serie adicionales simplifican la instalación de la protección contra sobretensiones en tales aplicaciones.
Protección contra sobretensiones para aplicaciones Ex
En la industria química y petroquímica siempre se pueden producir atmósferas explosivas debido a los procedimientos de la ingeniería de procesos. Se producen, por ejemplo, por la salida de gases, vapores o niebla. Pero las atmósferas explosivas causadas por el polvo también pueden producirse en molinos, silos, fábricas de azúcar y de piensos.
Los equipos de protección contra sobretensiones para la zona Ex están sometidos a condiciones especiales. De esta forma, los artículos cumplen los requisitos especiales del tipo de protección contra ignición con seguridad intrínseca. Todos los equipos de protección contra sobretensiones para los circuitos intrínsecamente seguros se han clasificado en la categoría "Ex ia", por lo que ofrecen máxima seguridad. En esta categoría, el equipamiento no puede causar una ignición incluso si se dan dos errores independientes.
Se puede montar en zonas Ex 1, Ex 2 o en una zona no Ex. El paso de las señales conectadas se permite hasta en la zona Ex 0. Adicionalmente algunos artículos cumplen los requisitos del tipo de protección contra ignición con encapsulado presurizado. Se han obtenido las homologaciones según ATEX e IECEx.
Dispositivo de protección contra sobretensiones TERMITRAB complete con circuito de protección de un nivel
Lo ideal es que el concepto de protección contra sobretensiones tenga una estructura de varios niveles. Esto significa una disposición optimizada de componentes de reacción rápida como diodos supresores y módulos de protección potentes como descargadores de gas. Los varistores cierran los huecos que aparecen entre estos dos niveles de protección. Estos reaccionan más lentamente que los diodos pero tienen una mayor capacidad de derivación.
Los módulos de protección de un nivel solo están equipados con un componente. Son adecuados, por ejemplo, para la protección adicional de cables largos desde el campo, en la entrada del edificio o en la transición de diferentes zonas de protección. Los módulos de protección de un nivel con protección de tensión longitudinal protegen contra sobretensiones entre los diferentes conductores de señales. Las variantes con protección de tensión transversal aseguran la protección de un hilo y de tierra o ground.