El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Producción modular con Module Type Package (MTP) Ingeniería de módulos sencilla y plazos de comercialización más cortos: con MTP responderá de forma eficaz y flexible a las necesidades del cliente.

Un hombre visualiza instalaciones modulares en el ordenador
Instalación de procesos al anochecer

Cambios en la industria de procesos

En muchos lugares, la industria de procesos se caracteriza por grandes instalaciones que llevan años funcionando sin interrupción. Por eso es tan importante reconocer las posibles anomalías en una fase temprana para evitar daños indirectos y poder seguir funcionando. Esto último es cada vez más importante, ya que las tendencias del mercado, el aumento de los precios de las materias primas y la creciente presión competitiva plantean los correspondientes retos para la viabilidad futura de la explotación de instalaciones sin defectos.

La modularización de instalaciones aumenta la flexibilidad con respecto a los requisitos de cada cliente y las condiciones marco. De este modo, un proceso se divide en sus distintas partes y los módulos se asignan individualmente.

MTP: el GameChanger para la automatización de procesos

El Module Type Package (MTP) es un estándar independiente del fabricante que permite la integración normalizada e independiente del fabricante de módulos de instalaciones en sistemas de automatización. Al mismo tiempo, los módulos pueden comunicarse entre sí y con el sistema de control superior.

Los módulos individuales se denominan Process Equipment Assembly (PEA). Se trata de módulos de función autosuficientes que pueden comunicarse entre sí a través de una interfaz normalizada. Los módulos se describen en el MTP, el archivo del controlador. Toda la información, como la función y la propiedad de un módulo, se registra en el MTP. Esto significa que las unidades funcionales pueden intercambiarse y reconfigurarse con flexibilidad. Así, las instalaciones de producción pueden ponerse en servicio más rápidamente y responder con mayor flexibilidad a las necesidades de cada cliente. La Process Orchestration Layer (POL) lee y controla cada uno de los PEA.

Como puede verse en el vídeo, MTP, junto con el estándar NAMUR Open Architecture (NOA), permite a los usuarios lograr una mayor eficiencia y flexibilidad en sus procesos gracias a una mayor transparencia de los datos.

Nuestro compromiso en el ámbito de MTP

El estándar MTP fue establecido y desarrollado por la ZVEI y NAMUR. En la actualidad, la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO) es responsable de su desarrollo continuo y de su aplicabilidad para diversos casos de uso.

El MTP se desarrolla constantemente en función de las necesidades de la industria. La creciente importancia para la industria de procesos queda patente en el hecho de que la norma alemana cada vez tiene más implantación mundial.
Por consiguiente, el concepto MTP podrá encontrarse en la norma IEC 63280 en el futuro. Las distintas fichas abarcan diferentes temas, como el concepto general, las interfaces HMI o el concepto de alarma.

Phoenix Contact lleva muchos años apoyando el progreso continuo de MTP como parte de diversas actividades en grupos de trabajo con otros socios.

Un hombre maneja el MTP DESIGNER en su escritorio

Simplemente modular con el MTP DESIGNER

Automatización modular más flexible que nunca: el MTP DESIGNER de Phoenix Contact permite configurar y poner en servicio rápidamente instalaciones modulares. Los módulos compatibles con MTP se generan automáticamente y se integran fácilmente en los sistemas de control.

MTP es precisamente la solución a los retos de la industria de procesos. Ya sea por la presión de los costes, el consumo de recursos o la escasez de mano de obra cualificada - todas las partes interesadas pueden beneficiarse del estándar y garantizar la competitividad futura.

Anja Lang, Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Anja Lang
Vista de las distintas industrias que pueden utilizar los MTP

Relevancia del MTP

El MTP es un componente importante para una mayor eficacia y flexibilidad en las operaciones de numerosas industrias.

La industria química y farmacéutica, por ejemplo, se caracteriza por las cambiantes exigencias del mercado y muchos procesos por lotes que a menudo requieren la sustitución de materias primas y cambios en el proceso de producción. Para mantener los procesos lo más flexibles posible y reducir al mínimo los tiempos de inactividad, es necesario un diseño modular de la instalación de producción. Esto significa que la automatización del módulo también puede adaptarse a un nuevo lote de producción en muy poco tiempo.

Sin embargo, incluso a la hora de crear una nueva planta de producción, MTP puede prestar apoyo en la construcción modular de la instalación gracias a la reducción de los costes de ingeniería. Lo mismo se aplica a la sustitución de módulos dañados. Por ejemplo, un módulo de bomba defectuoso puede sustituirse por un módulo nuevo listo para su uso inmediato, ya que el módulo se comunica con el sistema de control gracias al estándar MTP.

Los desarrollos, procesos y mantenimientos de muchos otros mercados industriales pueden optimizarse con MTP. En alta mar, por ejemplo, los distintos componentes del sistema de un barco, como el motor, el engranaje o el sistema de aire acondicionado, se controlan de forma inteligente gracias al estándar.

MTP es el GameChanger en todos los aspectos

  • Tiempo de comercialización un 50 % más rápido
  • Reducción del 70 % de los costes de ingeniería
  • 80 % más de flexibilidad

Ventajas para los distintos grupos destinatarios

Mapa de imágenes interactivo: Ventajas del MTP para los distintos grupos destinatarios
Fabricante de módulos
Gracias al MTP, los costes de desarrollo se reducen considerablemente y el fabricante se beneficia de un ahorro de tiempo y costes. Cada módulo y su pantalla de mando para la visualización solo se describen digitalmente una vez. A continuación, los módulos también pueden ser utilizados por varios usuarios. De este modo, los gastos de ingeniería pueden reducirse hasta un 70 %.
Integradores de sistema
Plug and Produce permite a los integradores de sistema integrar módulos de distintos fabricantes en el POL de una instalación de procesos con un mínimo esfuerzo de ingeniería. Las interfaces normalizadas independientes del fabricante son una ventaja en este caso. Además, las adaptaciones de los módulos se llevan a cabo de forma rentable y sin grandes esfuerzos. Esto facilita al operador de la instalación satisfacer fácilmente requisitos personalizados.
Operadores de instalaciones
Con el MTP, el operador de la instalación se beneficia de un menor tiempo de comercialización y puede reaccionar con flexibilidad a los cambios de la demanda durante todo el ciclo de vida de la instalación. Independientemente de los cambios en la cantidad o los requisitos del producto, los pedidos pueden adaptarse con flexibilidad y rapidez.

Contacto

Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Estaré encantado de asesorarle sobre la automatización modular de su instalación con MTP.
La representación piramidal muestra la estructura esquemática de los sistemas de automatización modulares

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Juntos encontraremos la solución óptima para la automatización modular de su instalación. Como proveedor de gama completa de sistemas de automatización modulares, le suministramos el hardware y el software adecuados. Además, le ofrecemos asesoramiento integral y desarrollo de conceptos, incluidas actividades de ingeniería.

La ingeniería integral también incluye tener en cuenta los requisitos correspondientes de seguridad funcional, protección contra explosión y ciberseguridad. Le aconsejamos que concierte una cita con nosotros ahora.