FPSO y proveedor de plataformas

FPSO y proveedor de plataformas

Tecnología fiable a bordo

Obtenga junto con Phoenix Contact soluciones para la automatización sobre y bajo cubierta.

Durante el costoso transporte de petróleo con FPSOs (unidades flotantes de producción, almacenamiento y transporte), una automatización eficiente puede resultar una ventaja decisiva frente a la competencia. La tendencia se dirige al mantenimiento remoto de las instalaciones de barcos y a la contratación de menos personal técnico a medida que aumenta el tamaño de las embarcaciones. Simultáneamente, cabe citar la importancia de certificados y protocolos marítimos como SAE J1939, NMEA 2000, RS-323/485, GL o ABS.

El hardware debe soportar las adversas condiciones y conservar funciones específicas, p. ej. la atenuación del 100 % de pantallas. Aquí, Phoenix Contact es su socio experto para soluciones de automatización fiables sobre y debajo de la cubierta.

Sus ventajas

  • Heave Compensation de alto rendimiento y segura contra fallos gracias a las soluciones de control redundantes
  • Más seguridad a bordo con una integración sin problemas de detectores de gas
  • Soluciones de mando y observación flexibles gracias a IPCs, HMIs y soluciones de visualización para la construcción de embarcaciones

Soluciones para Heave Compensation

Émbolo para Heave Compensation  

Soluciones de automatización para la Heave Compensation

Con una solución de automatización sobre la base de una redundancia de sistema aplicativa conseguirá que la Heave Compensation siempre facilite la posición correcta del barco.

Por ejemplo, si el Dynamic Positioning ya no es suficiente a causa de la alta mar. Con los routers de seguridad MGUARD y la tecnología VPN la comunicación con seguridad de acceso a la red está garantizada.

Detección de gas

Armario de control con tecnología de control Axioline  

Estructura del sistema redundante para un aviso mediante alarma seguro

Especialmente en la industria del petróleo y el gas, varios gases suponen un peligro para las personas y la máquina. Con una solución de Phoenix Contact podrá integrar sin problemas el analizador de paquetes (sniffer) en sus sistema de comunicación.

Gracias a la estructura redundante, en caso de emergencia se garantizan inmediatamente el aviso mediante alarma y contramedidas.

Visualización Multi-Client redundante

HMI para aplicaciones marítimas  

HMI para aplicaciones marítimas

Con nuestras soluciones de mando y observación permiten que las informaciones adecuadas estén disponibles en el lugar adecuado. Para ello, los clientes recurren a un servidor redundante.

En el PC industrial central establece los derechos de acceso y qué subsets recibe qué cliente. La base para ello es el hardware y software diseñado a medida de la construcción de embarcaciones.

Aviso mediante alarma y monitorización redundantes

Las instalaciones como accionamientos de embarcaciones, generación de energía, aparatos de gobierno o centrales para aviso de incendios forman parte de los servicios esenciales de a bordo. En caso de que fallen, esto significa peligro para la tripulación y para el barco. Con el fin de estar informado a tiempo sobre situaciones críticas, se instala un aviso mediante alarma y monitorización redundante sobre la base de una tecnología de control y red robusta.

Además de los servicios esenciales, el sistema también informa sobre estados generales como niveles de llenado del depósito de aguas de lastre o de combustible así como reservas de agua potable.

Concepto de redundancia para embarcaciones  

Concepto de redundancia para embarcaciones

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020