Módulo independiente PLC logic, 2.ª generación, con 16 E/S, enchufable en ocho bornas PLC-INTERFACE digitales o analógicas, no ampliable, reloj de tiempo real, conector hembra micro-USB, alojamiento para módulo de memoria y adaptador Bluetooth, conexión push-in
Módulos lógicos programables/relés de control
En el mercado de los módulos lógicos, también denominados relés de control, el sistema de relés lógicos PLC logic aúna por primera vez el nivel de conexión lógico, de interfaz y de campo en una solución. De este modo, podrá conmutar y controlar señales de E/S con solo un sistema compacto. Combine según sus necesidades el módulo lógico con los módulos de relé y analógicos adecuados. El diseño modular ofrece numerosas posibilidades de aplicación.
Módulo de ampliación PLC logic con 16 E/S para la conexión enchufable a ocho bornas PLC-INTERFACE para ampliar el módulo básico (como máximo pueden conectarse dos módulos de ampliación a un módulo básico), conexión push-in
Módulo básico PLC logic, 2.ª generación, con 16 E/S, enchufable en ocho bornas PLC-INTERFACE digitales o analógicas, ampliable a 48 E/S, reloj de tiempo real, conector hembra micro-USB, alojamiento para módulo de memoria y adaptador Bluetooth, conexión push-in
Módulo de salida analógico para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), monocanal, tipo de señal (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) configurable mediante conmutadores DIP, conexión push-in
Módulo básico PLC logic, con conexión RS-485 para Modbus/RTU, con 16 E/S, enchufable en 8 bornas PLC-INTERFACE digitales o analógicas, ampliable a 48 E/S, reloj de tiempo real, conector hembra micro-USB, compartimento para módulo de memoria y adaptador Bluetooth, conexión push-in
Módulo de entrada analógico para módulo lógico PLC logic (solo generación 2), monocanal, tipo de señal (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) configurable mediante conmutadores DIP, conexión push-in
Cable de datos para la comunicación RS-232 entre los módulos lógicos PLC logic y los paneles táctiles de la serie de equipos BTP 2000. Longitud de cable: 2 m
Juego PLC logic, compuesto por: módulo lógico básico enchufable (BM2) y ocho bornes de salida de relé con conexión push-in (1 contacto conmutado, 250 V AC/DC, máx. 6 A)
PLC-INTERFACE para funciones de entrada en PLC logic, con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril, 1 contacto normalmente abierto, entrada: 24 V DC
PLC-INTERFACE para funciones de entrada en PLC logic, con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril, 1 contacto normalmente abierto, entrada: 120 V AC/110 V DC
Módulo lógico: vista general del sistema
Módulo lógico: los componentes del sistema de relés lógicos
La selección de distintos módulos permite una ampliación flexible del sistema. De este modo, además del módulo básico, también se ofrecen módulos de ampliación para tareas más complejas. Para cada módulo lógico pueden seleccionarse libremente ocho bornas PLC-INTERFACE. Registre y conmute hasta 48 señales de E/S con un módulo básico y dos módulos de ampliación.
1. Módulo básico
Con un módulo básico, PLC logic procesa 16 señales de E/S en tan solo 50 mm de anchura total.
2. Módulos de ampliación
La conexión entre el módulo básico y el módulo de ampliación se produce sin herramientas mediante conectores integrados.
3. Módulo de memoria
Hacer copias de seguridad de programas o transferirlos a otros dispositivos de manera sencilla.
4. Módulos de relé y analógicos
El diseño modular con distintos módulos de relé y analógicos permite un equipamiento específico del canal.
5. Aplicación PLC logic
Adaptación sencilla y rápida de parámetros y monitorización con la aplicación para iOS y Android. Con la aplicación y el correspondiente adaptador Bluetooth tendrá acceso rápido e inalámbrico a los datos de proceso.
Las ventajas del relé de control
- Alta disponibilidad mediante elementos de conmutación enchufables
- Combinación flexible: cada canal se puede equipar individualmente como entrada o salida con módulos de relé o analógicos dependiendo del requisito de aplicación
- Cableado eficiente gracias a la tecnología de conexión push-in y a las variantes especiales para el cableado de sensores o actuadores
- Fácil realización de proyectos gracias al software intuitivo
- Operación y monitorización inalámbricas mediante adaptador Bluetooth y aplicación PLC logic
- El sistema de relés lógicos programable forma parte del sistema COMPLETE line
Nuevos productos
Módulos lógicos extracompactos e interconectables
Conexión rápida Modbus/RTU
La interconexión mediante RS-485 Modbus/RTU facilita la integración sencilla de PLC logic inteligente en sistemas de control de nivel superior. Logre el acceso de E/S remotas descentralizadas a los datos de proceso, así como a los mensajes de funcionamiento y fallo de PLC logic de forma rápida y fiable.
Características principales
- Configuración sencilla de la red mediante gestión basada en web (WBM)
- Terminación y corriente de polarización
- Funcionalidad de broadcast
- Interconexión sencilla gracias a Modbus/RTU a través de RS-485
- La funcionalidad de control descentralizada se mantiene incluso si falla la comunicación
- Tecnología de conexión push-in
Sus ventajas
- Alta disponibilidad gracias a elementos de conmutación enchufables y funciones de control descentralizadas
- Flexibilidad óptima gracias a la combinación personalizada como entrada o salida con módulos de relé o analógicos por cada canal
- Fácil realización de proyectos mediante programación intuitiva
- Interconexión rápida gracias a Modbus/RTU a través de RS-485