PLC-APT-UI-OUT - Módulo analógico
2906921

The product will comply with CRA requirements

Módulo de salida analógico para PLC-V8R... o PLC-V8C..., 1 canal, tipo de señal (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) configurable mediante conmutadores DIP, conexión push-in

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles