PLC-V8R/PT-24DC/EM
-
Módulo de ampliación
1487020
Módulo de ampliación de pasarela de enlace Ethernet PLC-INTERFACE con 16 E/S para la conexión enchufable a 8 bornas PLC-INTERFACE para ampliar el módulo básico PLC-V8R.../BM (como máximo pueden conectarse 3 módulos de ampliación a 1 módulo básico), conexión push-in
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Observación referente al funcionamiento | Tenga en cuenta los posibles datos técnicos divergentes, guías de instalación y homologaciones de los módulos PLC-INTERFACE, que encontrará en el artículo correspondiente. |
| Indicación sobre comprobación en laboratorio | Pruebas medioambientales (vibraciones y choques): carril DIN alto no perforado, carril DIN atornillado cada 10 cm, montaje apilado, incluidos soportes finales altos y atornillables |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Consumo de potencia | 450 mW (no hay otras entradas ni salidas activas) |
| ≤ 850 mW (no hay otras entradas ni salidas activas) | |
| 2,5 W (IN0 ... IN7 y relé activo) | |
| ≤ 4,3 W (IN0 ... IN7 y relé activo) | |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de entrada | 16 mA (no hay otras entradas ni salidas activas) |
| ≤ 22 mA (no hay otras entradas ni salidas activas) | |
| 80 mA (IN0 ... IN7 y relé activo) | |
| ≤ 130 mA (IN0 ... IN7 y relé activo) | |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Entradas digitales | |
| Número de entradas | 8 (4 que pueden configurarse como analógicas) |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2, Tipo 3 |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Absorción de corriente típica | 2,4 mA (por canal, IN0 ... IN3) |
| 2,8 mA (por canal, IN4 ... IN7) | |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Actualización de los datos de proceso | < 1 ms (Bus local asíncrono) |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Entradas digitales a través de contactos macho PLC-INTERFACE | |
| Número de entradas | ≤ 8 |
| Actualización de los datos de proceso | < 1,5 ms (Bus local asíncrono) |
| Entradas analógicas | |
| Número de entradas | ≤ 4 (IN4, IN5, IN6 y IN7 pueden configurarse como analógicas) |
| Rango de tensión de entrada | 0 V DC ... 10 V DC |
| Coeficientes de temperatura | ± 0,01 %/K |
| <± 0,06 %/K | |
| Error de medición | 1 % (del valor final del margen) |
| <± 3 % (del valor final del margen) | |
| Impedancia de entrada | ver el diagrama |
| Resolución | 10 Bit |
| LSB | 10 mV |
| Tensión admisible | 0 V ... 30 V |
| Longitud del cable | < 10 m |
| Filtro de entrada | 1.er orden |
| Frecuencia límite (3 dB) | 150 Hz (El sistema está diseñado para registrar señales de tensión estáticas. Con señales de tensión dinámicas puede producirse el efecto alias.) |
| Actualización de los datos de proceso | ≤ 10 ms (Bus local asíncrono) |
| Entradas analógicas a través de contactos macho PLC-INTERFACE | |
| Número de entradas | ≤ 8 |
| Actualización de los datos de proceso | < 1 s (Bus local asíncrono) |
| Salidas digitales a través de contactos macho PLC-INTERFACE | |
| Número de salidas | ≤ 8 |
| Actualización de los datos de proceso | < 1 ms (Bus local asíncrono) |
| Salidas analógicas a través de contactos macho PLC-INTERFACE | |
| Actualización de los datos de proceso | < 500 ms (Bus local asíncrono) |
| Conexión COMBICON | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Número de polos | 10 |
| Observación | Alimentación del dispositivo y 8 entradas |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Puntera sin collar aislante) | |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Puntera con manguito de plástico) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Interfaz a módulos de ampliación adicionales | |
| Tipo de conexión | Conexión por desplaz. de aislamiento |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 4 |
| Bus local | |
| Denominación | Bus local |
| Tiempo de ciclo (1 Erweiterungsmodul) | 5 ms |
| ≤ 12 ms | |
| Tiempo de ciclo (2 Erweiterungsmodule) | 15 ms |
| ≤ 35 ms | |
| Tiempo de ciclo (3 Erweiterungsmodule) | 28 ms |
| ≤ 65 ms | |
| Contactos macho PLC-INTERFACE | |
| Denominación | Contactos macho PLC-INTERFACE |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 49 mm |
| Profundidad | 83 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Altura | 111 mm |
| Profundidad | 87 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Carcasa) | IP20 |
| Índice de protección (Bornas de conexión) | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| ≤ 3000 m (≤ 52 °C) | |
| ≤ 4000 m (≤ 46 °C) | |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 15g (11 ms, 3 ejes) (EN 60068-2-27) |
| Vibración (en servicio) | 5g (5 Hz ... 150 Hz, 3 ejes) (EN 60068-2-6) |
| Emisión de interferencias | EN 55016-2-3 (entornos residenciales) |
| Resistencia a interferencias (contra descarga de electricidad estática) | EN 61000-4-2: ±6 kV (descarga en contacto) |
| EN 61000-4-2: ±8 kV (descarga en el aire) | |
| Resistencia a interferencias (contra campos electromagnéticos) | EN 61000-4-3: 10 V/m |
| Resistencia a interferencias (contra alta frecuencia conducida) | EN 61000-4-6: 10 V |
| Resistencia a interferencias (contra transitorios eléctricos rápidos (ráfagas)) | EN 61000-4-4: ±2 kV líneas de señal y alimentación |
| Resistencia a interferencias (contra cargas por sobrecorriente transitoria (ondas de choque)) | EN 61000-4-5: 0,5 kV simétrico en la línea de alimentación |
| EN 61000-4-5: 1 kV no simétrico en la línea de alimentación | |
| EN 61000-4-5: 1 kV no simétrico en la línea de señal |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN/UL 61010-2-201 |
| EN IEC 60664-1 | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 61131-2 |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje |
| Indicaciones de montaje | Enchufable en 8 bornes PLC-INTERFACE |
| Posición de montaje | horizontal |
| Código de artículo | 1487020 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK62R1 |
| GTIN | 4063151929183 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 90,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 90,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001597 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 8,897 kg CO2e |
Productos compatibles
-
PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Módulo de relés 1328360
-
PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6 - Módulo de relés 1328357
-
PLC-RSC- 24DC/21 - Módulo de relés 2966171
-
PLC-RPT- 24DC/21 - Módulo de relés 2900299
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - Módulo de relés 2966265
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - Módulo de relés 2900306
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Módulo de relés 2966210
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Módulo de relés 2900312
-
PLC-RSC- 24DC/21/MS - Módulo de relés 2909649
-
PLC-RPT- 24DC/21/MS - Módulo de relés 2909667
-
PLC-RSC- 24DC/21AU/MS - Módulo de relés 2909655
-
PLC-RPT- 24DC/21AU/MS - Módulo de relés 2909672
-
PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT - Módulo de relés 2909661
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT - Módulo de relés 2909677
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Interruptor 2982236
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Interruptor 2900328
-
PLC-RSC-24DC/21/EX - Módulo de relés 2909524
-
PLC-RPT-24DC/21/EX - Módulo de relés 2909528
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido 2966728
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Módulo de relé de estado sólido 2900364
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Módulo de relé de estado sólido 2966634
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Módulo de relé de estado sólido 2900369
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2966676
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2900376
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Módulo de relé de estado sólido 2967947
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Módulo de relé de estado sólido 2900383
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Módulo de relé de estado sólido 2982702
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Módulo de relé de estado sólido 2900398
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido 2980636
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Módulo de relé de estado sólido 2900378
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - Módulo de relé de estado sólido 2982728
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - Módulo de relé de estado sólido 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Optoacoplador 5603261
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 - Optoacoplador 5603260
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2966317
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2900313
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2966320
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2900314
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2966333
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - Módulo de relés 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Módulo de relés 2909663
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN - Módulo de relés 2909678
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN - Módulo de relés 2909664
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN - Módulo de relés 2909679
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN - Módulo de relés 2909680
-
PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908172
-
PLC-OPT-120UC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908174
-
PLC-OPT-230UC/V8C/SEN - Módulo de relé de estado sólido 2908176
-
PLC-APT-UI-IN - Módulo analógico 2906917
-
PLC-APT-PT100-IN - Módulo analógico 2906919
-
PLC-APT-UI-OUT - Módulo analógico 2906921
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago