PLC-RSC- 24DC/1/CB1-6
-
Módulo de relés
1328357
Combinación de interfaz de relé y protección por fusible electrónico en una anchura de 6,2 mm, configuración individual de la corriente nominal (1 A ... 6 A), características de salida ajustables, salida de señal activa, integración sencilla en el sistema, con conexión por tornillo
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Los cortocircuitos fuertes repetidos pueden reducir la integral de fusión del fusible de seguridad integrado. |
| Observación referente al funcionamiento | Para conmutar cargas inductivas se debe utilizar un diodo de libre circulación adecuado |
| Observación referente al funcionamiento | Si los conmutadores DIP no están cubiertos por un módulo contiguo, debe utilizarse la placa separadora PLC-ATP para la protección ESD |
| Observación referente al funcionamiento | El dispositivo contiene componentes que pueden resultar dañados o destruidos por una descarga electrostática. Al manejar el dispositivo, observe las medidas de seguridad necesarias contra descargas electrostáticas (ESD) conforme a EN 61340-5-1 y EN 61340-5-2. |
| Observación referente al funcionamiento | Con separación segura entre módulos contiguos hay que insertar la placa separadora PLC-ATP |
| Observación referente al funcionamiento | Los canales adyacentes no deben conectarse combinados con SELV/PELV ni tensiones peligrosas al contacto. |
| Observación referente al funcionamiento | Se satisface al menos un aislamiento funcional respecto a módulos adyacentes en la dirección del carril. En caso de que la aplicación exija requisitos más elevados en cuanto al aislamiento (aislamiento básico o reforzado), debería llevarse a cabo con medidas adecuadas (p. ej. placas separadoras). |
| Observación referente al funcionamiento | No deben utilizarse para separar circuitos eléctricos SELV/PELV de otros circuitos eléctricos, ya que no se garantiza una separación segura. |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Con interruptor electrónico para protección de equipos integrado |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | < 1,6 W |
| Fusible | electrónico |
| Tensión de servicio (UN) | 24 V DC (UIn+ - UA2) |
| Rango de tensión de servicio (DC) | 19,2 V DC ... 30 V DC (UIn+ - UA2) |
| Absorción de corriente (In+) | 12 mA |
| Corriente de disparo (IN) | 1 A (ajustable) |
| 2 A (ajustable) | |
| 3 A (ajustable) | |
| 4 A (ajustable) | |
| 5 A (ajustable) | |
| 6 A (preconfigurado) | |
| Tolerancia de medición | ± 15 % |
| Potencia disipada | 0,06 W (sin carga, A1 low) |
| 0,4 W (Sin carga, A1 high) | |
| < 1,6 W (Servicio normal) | |
| Conmutar: Entrada de conmutación A1 | |
| Tensión nominal de conexión | 24 V (UA1 - UA2) |
| Rango de tensión de conexión | 11 V ... 30 V (UA1 - UA2) |
| Rango de tensión de desconexión | 0 V ... 2 V (UA1 - UA2) |
| Absorción de corriente (IA1) | 4 mA (24 V) |
| Tiempo de conexión | 36 ms |
| Tiempo de desconexión | 10 ms |
| Frecuencia de conmutación | ≤ 2,5 Hz |
| Circuito de carga: Salida conmutada MOSFET de potencia (conmutación positiva) | |
| Caída de tensión | 0,16 V (6 A, UIn+ - Uout) |
| Capacidad de ruptura en cortocircuito | 100 A DC |
| 300 A DC (< 5 cortocircuitos) | |
| Fusible previo necesario | Solo es necesario si Imáx de la fuente de alimentación > capacidad de conmutación en caso de cortocircuito. Elemento a prueba de fallos integrado |
| Elemento Fail Safe | 15 A |
| Limitación de sobretensiones | > 33 V |
| Carga máx. capacitiva | 12000 µF (En función del ajuste de corriente y de la corriente de cortocircuito disponible) |
| Tiempo de desconexión () | ≤ 15 ms (Cortocircuito ≥ 3 x IN) |
| 0,1 s (Cortocircuito 2 ... <3 x IN) | |
| 1 s (Cortocircuito 1,5 ... <2 x IN) | |
| 4 s (Cortocircuito 1,1 ... <1,5 x IN) | |
| Desconexión de subtensión | ≤ 17,8 V (activo) |
| ≥ 19 V (inactivo) | |
| Desconexión de sobretensión | ≥ 30,5 V (activo) |
| ≤ 29,5 V (inactivo) | |
| Tiempo de espera | 5 s (Entre los impulsos) |
| Número | 5 (Intentos de inicio en modo Hiccup) |
| Notificar: Contacto de feedback | |
| Tensión de salida | UIn+ - 0,7 V (nivel High) |
| Corriente (Corriente máxima) | ≤ 20 mA |
| Condición de estado (Funcionamiento normal) | low |
| Condición de estado (Caso de fallo) | high (El fusible ha saltado) |
| Condición de estado (Modo Hiccup) | high (tras completar los 5 intentos de inicio) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable rígida (2 cables con la misma sección) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de cable flexible (2 cables con la misma sección) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN con collar aislante) |
| Sección de conductor AWG | 30 ... 12 |
| Par de apriete | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Por lo general, estas bornas requieren un apoyo al conectar los conductores (sujetar con una mano, apoyar en la carcasa)) |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C (Observe el derating en el estado alineado) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (Sin derating) |
| ≤ 3000 m (Con factor de corrección de temperatura ambiente (funcionamiento) x 0,88) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 95 % |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 2367 |
| UL 60947-1 | |
| UL 60947-5-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-1 | |
| CSA C22.2 No. 60947-5-1 | |
| Datos UL | |
| Modo operativo | Utilización en interiores |
| Compatibilidad electromagnética (CEM) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-3 | |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1328357 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK622F |
| GTIN | 4063151620974 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 44,01 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 42,81 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2295554
-
PLC-V8/D15S/OUT - Conexión de sistema 2296058
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
REL-MR- 24DC/21 - Relé individual 2961105
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago