PLC-APT-PT100-IN
-
Módulo analógico
2906919
Convertidor de temperatura Pt 100/Pt 1000 para módulos lógicos PLC logic (solo generación 2), monocanal, tipo de señal (Pt 100, Pt 1000) configurable mediante conmutadores DIP, conexión push-in
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Tipo de producto | Módulo de ampliación |
| Familia de productos | PLC logic |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
| Margen de tensión de alimentación de control de dimensionamiento, referido a US | 0,8 ... 1,1 |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 14 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Entrada analógica de resistencia | |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt 100 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| Número de entradas | 1 |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Corriente para alimentación de sensores | 900 µA |
| Margen de medición de temperatura | -50 °C ... 200 °C |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | 1 % |
| Limitación de sobretensiones | > 33 V |
| Resolución | 10 Bit (escalado de 0 a 1000) |
| Entrada analógica de resistencia | |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751, α = 0,00385) |
| Número de entradas | 1 |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Corriente para alimentación de sensores | 900 µA |
| Margen de medición de temperatura | -50 °C ... 200 °C |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Error de transmisión máximo | 1 % |
| Limitación de sobretensiones | > 33 V |
| Resolución | 10 Bit (escalado de 0 a 1000) |
| Digital | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Margen de tensión de activación | 5 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de conmutación | ≤ 3 mA |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Número de conexiones | 4 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Indicación de errores | LED rojo |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Listed |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2906919 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK2622 |
| GTIN | 4055626155500 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 73 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 50,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
| ECLASS-15.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 9b8eefa1-17ef-4128-be9a-cd6923b16263 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago