Conectores y cables de instalación

Conectores para instalaciones

Con nuestros conectores para instalaciones podrá conectar los cables de forma sencilla y flexible. En función de la aplicación, puede elegir entre una sencilla conexión de cables, una cómoda distribución de energía o una compacta conexión de equipos. Las carcasas robustas y los altos índices de protección hasta IP69K le permiten una transmisión segura de la potencia en zonas exteriores y húmedas.

Go to Product Detail Page for item 1014498
PRC 3-FC-MS6 8-21 - Conector
PRC 3-FC-MS6 8-21 - Conector
1014498

Conector, Familia de artículos: PRC 35, diseño: Desbloqueo con herramienta o manual (véanse accesorios), color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de conexión del contacto: Macho, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm, Protección contra contacto de los dedos garantizada

Go to Product Detail Page for item 1017635
PRC 3-FC-FS6 8-21 HR - Conector de acoplamiento
PRC 3-FC-FS6 8-21 HR - Conector de acoplamiento
1017635

Conector de acoplamiento, Familia de artículos: PRC 35, diseño: Desbloqueo con herramienta o manual (véanse accesorios), color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 1,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 690 V AC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 21 mm, Variante para el desbloqueo manual

Go to Product Detail Page for item 1308652
PRC 20/5-C1-FT25-FS2,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
PRC 20/5-C1-FT25-FS2,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1308652

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: PRC 20, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 0,5 mm2, sección máx. de conductor: 2,5 mm2, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de conexión del contacto: Hembra, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: AC

Go to Product Detail Page for item 1308660
PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 6-14 - Conector
PRC 20/5-C1-FC-MS2,5 6-14 - Conector
1308660

Conector, Familia de artículos: PRC 20, color: negro/rojo, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 0,5 mm2, sección máx. de conductor: 2,5 mm2, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Tipo de conexión del contacto: Macho, diámetro de cable mín.: 8 mm, diámetro de cable máx.: 14 mm, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: AC

Sus ventajas

  • Para cada aplicación la tecnología de conexión adecuada: contacto IDC rápido, tecnología push-in sencilla y conexión por tornillo probada
  • Las variantes de 3 y 5 polos permiten una elevada densidad de potencia con un diseño compacto
  • Elevada fiabilidad mediante carcasa robusta en el índice de protección IP66/IP68/IP69K, resistencia a impactos IK07
  • Confeccionado sencillo y rápido sin herramientas especiales
  • Diseño flexible de la distribución de energía mediante variantes fijas y enchufables
  • Electrónica totalmente protegida, ya que las carcasas no se tienen que abrir ni siquiera al realizar la conexión de la línea de alimentación

Nuevos productos

Distribuidores de energía de la serie PRC 20
Distribuidores IPD para la instalación eléctrica
Conectores para instalaciones QPD STAS 3

Distribuidores de energía enchufables hasta 20 A

Confeccionados para una instalación rápida

El distribuidor de energía ya confeccionado permite una instalación sencilla y rápida con los conectores de la serie PRC 20. El distribuidor preconfigurado está disponible en 16 variantes y puede instalarse fácilmente mediante Plug and Play.

Características principales

  • Tensión nominal: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Corriente nominal: 20 A
  • Índice de protección hasta IP69
  • Categoría de resistencia a impactos: IK08 (-25 °C)
  • 2 a 5 polos
  • Codificación: mecánica y por colores
  • Número de entradas: 1
  • Número de salidas: 2

Sus ventajas

  • Poco esfuerzo de instalación en la obra gracias a Plug and Play
  • Menos errores de cableado gracias al control del 100 % en la producción
  • Bloqueo con posibilidad de soltarse manualmente o con herramienta para más flexibilidad in situ
  • "Plug and forget" mediante el uso de materiales probados
  • Uso seguro incluso en condiciones ambientales extremas

Distribuidores para la instalación eléctrica

Distribución fácil y sin herramientas de la energía

Los distribuidores de instalación IPD permiten una distribución de energía sencilla y segura en edificios o infraestructuras. La instalación de conectores de 3 y 5 polos con sección de cable de hasta 2,5 mm² se realiza de forma fiable y sin herramientas, simplemente enchufándolos.

Características principales

  • Distribuidores en H e Y
  • Variantes de 3 y 5 polos
  • Bloqueo rápido por bayoneta
  • Tensión: 500 V
  • Corrientes de hasta 20 A
  • Conectores con sección de cable: 0,5 mm² ... 2,5 mm²
  • Índice de protección: IP66, IP68, IP69K

Sus ventajas

  • Gran ahorro de tiempo mediante una conexión sin herramientas y enchufable
  • Fácil instalación incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles gracias al bloqueo rápido por bayoneta
  • Codificación mecánica para evitar conexiones defectuosas para una instalación segura
  • Uso fiable en exteriores y zonas húmedas gracias a su alto índice de protección

Conectores para instalaciones QPD STAS 3

Conexión sencilla de persianas y toldos

Los conectores para instalaciones QPD STAK/STAS 3 confeccionables están especialmente diseñados para la conexión de motores de persianas, persianas enrollables y toldos. La instalación se realiza gracias a la conexión IDC en pocos pasos sin pelar ni atornillar.

Características principales

  • Tecnología de conexión rápida QUICKON (IDC)
  • 4 polos (3 polos + PE)
  • Tensión: 400 V
  • Corriente: 16 A
  • Índice de protección: IP54
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C

Sus ventajas

  • Ahorro de hasta el 80 % de tiempo al realizar las conexiones in situ
  • Confección sencilla y rápida sin herramienta especial
  • Alta fiabilidad gracias a las carcasas robustas y a prueba de vibraciones

GameChangers de Phoenix Contact para la conexión de equipos

GameChangers para la conexión de equipos

Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Configurador para conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD

Distribución de energía IPD configurada cómodamente y de forma personalizada

Configurador para conectores para instalaciones y distribuidores de instalación

Configure cómodamente su distribución de energía con los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD. Solo tiene que adaptar las conexiones enchufables y las longitudes de los cables según sus necesidades. La guía de menús intuitiva y la representación 3D hacen que la configuración sea un juego de niños. Exporte la lista de artículos o bien realice directamente el pedido de su solución.

Conectores para instalaciones IPD con tecnología push-in

Experimente una distribución de energía sencilla con los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación. El sistema de instalación IPD es completamente enchufable y, gracias a la tecnología push-in y al bloqueo rápido, permite una instalación cómoda y sin herramientas incluso en zonas de difícil acceso. Para lograr un cableado de potencia particularmente estable a largo plazo en entornos industriales y exteriores, la instalación con IP66, IP68 e IP69K está protegida contra las salpicaduras de agua y el polvo.

Vista en 3D

Conectores para instalaciones IPD en vista de 360°

Los conectores para instalaciones IPD impresionan por su fácil manejo y su instalación segura. Gracias a la conexión push-in, en el lado del equipo, y a la conexión Push-Lock, en el lado de campo, podrá confeccionar conectores y pasamuros de forma cómoda y rápida sin herramientas. El bloqueo rápido por bayoneta garantiza, incluso en situaciones de montaje difíciles, el montaje seguro y sencillo.

Resumen de las ventajas de IPD

Conectores para instalaciones IPD enchufables con conexión Push-Lock
Cableado automatizado con conexión push-in
Bloqueo rápido por bayoneta
Conectores y pasamuros DC IPD
Pasamuros IPD
Protección IP fiable
Conectores para instalaciones IPD enchufables con conexión Push-Lock

La conexión Push-Lock de los conectores para instalaciones IPD enchufables permite la instalación sencilla y rápida de conductores flexibles y rígidos. Puede abrir y cerrar cómodamente el punto de embornaje utilizando las palancas.

Cableado automatizado con conexión push-in

Los pasamuros IPD con conexión push-in ofrecen una confección sencilla y sin herramientas gracias a la inserción directa de conductores rígidos y pretratados. Esto significa que los robots de cableado también pueden conectar automáticamente los componentes en el equipo.

Bloqueo rápido por bayoneta

La instalación puede ser muy sencilla, en particular en situaciones de montaje difíciles. Para que pueda trabajar cómodamente incluso en condiciones adversas, los conectores IPD están equipados con un bloqueo rápido por bayoneta. La posición de inserción encaja claramente de forma segura, evita una inserción incorrecta con la codificación mecánica y ofrece protección contra contactos accidentales según DIN EN 0105.

Conectores y pasamuros DC IPD

Con el conector y el pasamuros DC IPD de 5 polos puede realizar fácilmente la salida del equipo DC enchufable. La conexión de conductores puede realizarse cómodamente en el lado del campo y del equipo sin herramientas gracias a la conexión push-in o Push-Lock.

Más información sobre los conectores y pasamuros DC IPD
Pasamuros IPD

Con los pasamuros IPD para una conexión directa del cable, se ahorrará el conector para campo. El cable pasa fácilmente por la carcasa aérea en el lado del campo y se conecta directamente al equipo mediante la tecnología push-in con una conexión ligera como una pluma. A continuación, solo tiene que encajar la carcasa aérea, establecer la descarga de tracción a través de la tuerca y listo.

Ir a los pasamuros IPD
Protección IP fiable

Cableado estable a largo plazo en entornos industriales y exteriores: gracias a ​IP66, IP68 e IP69K​ en un sistema completo su instalación está protegida contra las salpicaduras de agua y el polvo, para lograr instalaciones especialmente fiables en entornos adversos.

Conectores para instalaciones QPD con conexión IDC

Una distribución de energía acorde con las necesidades industriales no debe conllevar mucho tiempo. El robusto sistema de instalación IP68/69K QPD para potencias hasta 690 V/40 A. Gracias a la acreditada conexión por corte de aislante IDC QUICKON, conectará cables de hasta 5 x 6,0 mm² sin pelar y sin herramienta especial. Gracias a la manipulación rápida y sencilla, el tiempo de conexión se reduce hasta un 80 %.

Empalmadores de cables QPD

Empalmadores de cables de la serie QPD

Experimente la eficacia de los empalmadores de cables de la serie QPD de Phoenix Contact. Los compactos empalmadores de cables facilitan enormemente la prolongación o reparación de cables. Gracias a la avanzada tecnología de conexión por corte de aislante IDC, podrá reducir sus costes de trabajo hasta en un 80 %. De este modo, podrá completar sus trabajos eléctricos en un abrir y cerrar de ojos. Los empalmadores de cables QPD son una ayuda indispensable para cualquier electricista – por ejemplo, en obras, en la fabricación de maquinaria e instalaciones o en instalaciones eléctricas en general.

Instalación rápida sin herramientas especiales

La distribución de energía no tiene por qué llevar mucho tiempo. Así lo demuestran los empalmadores de cables QPD. La conexión rápida IDC funciona sin pelar los hilos trenzados. Para su instalación, no se necesitan costosas herramientas especiales. Vea el vídeo para comprobar lo fácil que es la instalación.

Vista en 3D

Vista de 360º del sistema de instalación QPD

Los conectores para instalaciones QPD le permiten conectar cables de forma cómoda y segura. Se acabó el tedioso aflojar y apretar tornillos. La instalación es rápida gracias a la tecnología por corte de aislante IDC. Esto ahorra tiempo y evita errores de conexión.

QUICKON - conexión segura en pocos pasos

Conexión por corte de aislante QUICKON al pelar el cable y preparar el conductor PE
Tuerca QUICKON con conductores en las guías de hilos
Corte de los extremos de hilo trenzado con una conexión por corte de aislante QUICKON
La tuerca de unión se enrosca en el soporte de contactos
Encaje manual de la tuerca QUICKON
Cable de instalación con tecnología de conexión rápida
Conexión por corte de aislante QUICKON al pelar el cable y preparar el conductor PE

Pele el cable y prepare el conductor PE.

Tuerca QUICKON con conductores en las guías de hilos

Introduzca los hilos en la tuerca QUICKON y encájelos en las guías de hilos marcadas (1, 2, 3 …).

Corte de los extremos de hilo trenzado con una conexión por corte de aislante QUICKON

Cortar al ras los extremos de hilo trenzado.

La tuerca de unión se enrosca en el soporte de contactos

Coloque la tuerca de unión sobre el soporte de contactos y apriétala hasta el tope o con el par de apriete indicado.

Encaje manual de la tuerca QUICKON

La distancia de apriete óptima se muestra cuando se escucha claramente un clic. La tuerca QUICKON está ahora apretada de manera que ya no se puede soltar manualmente.

Cable de instalación con tecnología de conexión rápida

El cable se conecta rápida y fácilmente sin herramientas especiales.

Conectores para instalaciones PRC con conexión por tornillo

Los conectores para instalaciones PRC son ideales para una transmisión de potencia compacta y segura hasta 35 A. Los altos índices de protección y la resistencia al impacto hasta IK08 aseguran su distribución de energía incluso en condiciones ambientales extremas. El bloqueo, que se puede liberar tanto de forma manual como con herramientas, también proporciona más flexibilidad a la hora de instalar y mantener su sistema.

Resumen de las ventajas de PRC

Conectores para instalaciones de la serie PRC 20 y 35
Tecnologías de bloqueo PRC
Un martillo golpea el conector PRC
PRC 20 con conexión por tornillo o crimpada
Codificación mecánica y por colores en PRC 20
Conectores para instalaciones de la serie PRC 20 y 35

Su solución para la distribución de energía en espacios reducidos: con el PRC, puede transmitir corrientes de hasta 35 A en un espacio reducido. Las interfaces de equipo están disponibles con contactos macho y hembra. Una protección antitorsión integrada garantiza una alineación fiable en la pared del equipo. De este modo, se obtienen zonas de conexión claramente estructuradas y más espacio y flexibilidad en el diseño de equipo.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 20
Tecnologías de bloqueo PRC

Flexibilidad que merece la pena: el bloqueo con posibilidad de soltarse manualmente o con herramienta le ofrece aún más libertad durante la instalación y el mantenimiento. El conector puede desbloquearse fácilmente con una palanca de desbloqueo manual o con un destornillador de cabeza ranurada.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 20
Un martillo golpea el conector PRC

El PRC está diseñado para condiciones extremas. Ya sea en frío o en caliente, en seco o en húmedo, en interiores o en exteriores: gracias a los altos índices de protección hasta IP69, PRC asegura su distribución de energía incluso en condiciones ambientales exigentes. La resistencia al impacto hasta IK08 hace que el PRC sea una solución robusta incluso en caso de vibraciones o golpes.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 20
PRC 20 con conexión por tornillo o crimpada

Usted elige: con la probada tecnología de conexión por tornillo, puede confeccionar sus cables in situ sin necesidad de herramientas especiales. De este modo, se beneficiará de la protección de los conductores preinstalada para que también pueda conectar con seguridad los conductores no tratados. Si tiene que confeccionar cables en grandes cantidades, la conexión crimpada ofrece una conexión rápida y automatizable. Busque la solución que mejor se adapte a su aplicación.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 20
Codificación mecánica y por colores en PRC 20

Las funciones inteligentes, como la codificación mecánica, le ayudan a realizar una puesta en servicio rápida y sin errores. El PRC 20 separa de forma segura y mecánica las variantes con diferentes números de polos, así como las diferentes variantes de un número de polos. El codificador de colores integrado de los diferentes tipos de señales facilita una clara identificación en la obra.

Ir a la lista de productos de conectores PRC 20

Perfectos para múltiples aplicaciones Nuestros sistemas de instalación ofrecen una distribución de energía flexible y robusta en aplicaciones de edificios, industriales y exteriores.

Túnel con iluminación
Infraestructura de tráfico
Aerogenerador en el parque solar
Generación de energía
Coches eléctricos en un parque de carga operado con energía solar
Electromovilidad
Estación base LTE
Telecomunicación
Edificio de oficinas desde el interior
Infraestructura de edificios
Buque de carga
Marina y offshore
Cinta transportadora
Intralogística
Edificio de producción
Producción
Instalación HVAC en el tejado
Calefacción, ventilación y aire acondicionado
Estación de carga para bicicletas eléctricas
Micro Mobility
E-PAPER
Todos los sistemas de instalación de un vistazo

Conozca nuestra cartera de sistemas de instalación. En función de la aplicación, puede elegir entre una sencilla conexión de cables, una cómoda distribución de energía o una compacta conexión de equipos.

Abrir el E-Paper
Sistemas de instalación IPD, QPD y PRC