IPD WD 3P2,5 0,5 M25 GY - Pasamuros
1047354

Pasamuros, product family: IPD, tipo de conexión: Conductores individuales/ Conexión push-in, número de polos: 2+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, gris luminoso, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 9 mm y 8 mm ... 13 mm, longitud del cable: 0,5 m


Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial