Accesorios Descripción ① Rótulos de señalización para distribuidores en H y T ② Tapón de cierre, IP68 ③ Capuchón para pasamuros, Imperdible, IP68 ④ Contratuerca Imprimibles Diámetro 7 mm Diámetro 10 mm Diámetro 14 mm Para 1,5 mm², 3/4 polos, Negro Para 1,5 mm², 5 polos, Negro Para 2,5 mm², 4 polos, Negro Para 2,5 mm², 5 polos, Gris Para 2,5 mm², 5 polos, Negro Para 6 mm², 5 polos, Gris Para 6 mm², 5 polos, Negro M16, verde M20, negro M25, negro Pg21, negro ⑤ Manguito aislante para conector plano 14 Phoenix Contact Código de artículo Descripción Código de artículo Para trazado y grabado 0806932 ⑥ Capuchón para conexión QUICKON IP50 ⑦ Capuchón para conector IP50 ⑧ Llave tubular para tuercas QUICKON ⑨ Perfil codificador ⑩ Junta para cables AS-Interface Para 1,5 mm², 3/4 polos Para 1,5 mm², 5 polos Para 2,5 mm², 4 polos Para 2,5 mm², 5 polos Para 6 mm², 5 polos Para 1,5 mm², 3/4 polos Para 1,5 mm², 5 polos Para 2,5 mm², 4 polos Para 2,5 mm², 5 polos Para 6 mm², 5 polos Para 1,5 mm², 5 polos/2,5 mm², 4 polos, ancho entre caras 22 Para 2,5 mm², 5 polos, ancho entre caras 27 Para 1,5 mm², 3/4 polos Para 1,5 mm², 5 polos Para 2,5 mm², 4 polos Para 2,5 mm², 5 polos Para 6 mm², 5 polos Para un cable AS-i de 2,5 mm², 4 polos Para dos cables AS-i de 2,5 mm², de 4 polos ⑪ Lámina apantallada, para fijar la malla de apantallamiento de cables blindados 1414723 1414758 1414758 1404528 1411403 1414724 1414759 1414759 1404529 1411404 1670206 1670646 1414729 1414760 1425950 1404530 1411402 1582462 1582464 1404531 0819453 1400255 1400284 1400270 1414722 1414728 1414728 1404526 1404525 1411401 1411400 1640692 1586099 1640715 1582655 1670497