IPD WD 5P2,5 1,0 M25 BK - Pasamuros
1047372

Pasamuros, product family: IPD, tipo de conexión: Conductores individuales/ Conexión push-in, número de polos: 4+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, negro, diámetro exterior del cable: 7 mm ... 11 mm y 11 mm ... 16 mm, longitud del cable: 1 m


Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Cómodo: confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial