Pasamuros, Conexión directa, tipo de conexión: Conexión push-in/ Conexión push-in, número de polos: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, gris luminoso, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 9 mm y 8 mm ... 13 mm
Pasamuros
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: PRC 20, color: negro/rojo, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 0,5 mm2, sección máx. de conductor: 2,5 mm2, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Consulte las instrucciones de montaje de la hoja informativa, campo de aplicación: AC
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: PRC 20, color: negro, número de polos: 5, sección mín. de conductor: 0,5 mm2, sección máx. de conductor: 2,5 mm2, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 20 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: DALI
Pasamuros, Conexión directa, tipo de conexión: Conductores individuales/ Conexión push-in, número de polos: 2+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, gris luminoso, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 9 mm y 8 mm ... 13 mm, 2,5 mm2, longitud del cable: 0,5 m
Pasamuros, Para conectores, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2+PE, M20, Macho, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, gris luminoso, codificación: P
Pasamuros, Conexión directa, tipo de conexión: Conexión push-in/ Conexión push-in, número de polos: 2+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, negro, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 9 mm y 8 mm ... 13 mm
Pasamuros, Para conectores, tipo de conexión: Conexión push-in, número de polos: 2+PE, M20, Hembra, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, gris luminoso, codificación: P
Pasamuros, tipo de conexión: Conductores individuales (Soldado)/ Conexión IDC, número de polos: 3+PE, M25, Macho, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, negro, con tuerca QUICKON, codificación: con codificación, diámetro exterior del cable: 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2, conductores cortados de forma que quedan planos, longitud del cable: 0,5 m
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: PRC 35, color: negro, tensión nominal: 690 V AC, Carcasa para conector sin inserto de contactos. Solicite los insertos de contactos adecuados conforme a la lista de accesorios
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: PRC 20, color: negro, número de polos: 3, sección mín. de conductor: 0,5 mm2, sección máx. de conductor: 2,5 mm2, tensión nominal: 400 V, corriente asignada: 25 A, Tipo de conexión: Conexión por tornillo, Opción de ajuste para el desbloqueo: 1. con una herramienta o 2. con la mano, campo de aplicación: AC