PC industriales para aplicaciones móviles

PC industrial para aplicaciones móviles

Portátiles y flexibles

Utilice su PC industrial directamente en la instalación y siga estando perfectamente interconectado a pesar de ello.

Regresar a HMI y PC industriales

Categorías

Buscar en PC industriales para aplicaciones móviles

Mostrar todos los productos de esta categoría

Benefíciese de las ventajas de las redes modernas y trabaje con su PC industrial portátil directamente in situ. Las robustas tablets de Phoenix Contact son la solución adecuada para aplicar pasos de trabajo móviles y procesos dentro y fuera de la nave industrial de manera profesional.

Si se precisan elementos de seguridad integrados, el panel móvil HTP10 1000 es la solución moderna para el ámbito del aprendizaje intuitivo (inicio y configuración de la máquina), la puesta en servicio, así como el diagnóstico y mantenimiento.

Sus ventajas

  • Manipulación cómoda para el usuario gracias a un diseño industrial adecuado y ergonómico
  • Protección total contra polvo y salpicaduras de agua
  • Resiste caídas de hasta 1 m de altura
  • Pantallas grandes para soluciones de visualización exigentes
  • Windows® 10 IoT Enterprise para un uso fácil de herramientas de visualización usuales o C#, C++ para crear la aplicación

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020