Panel táctil, 17.8 cm / 7"-TFT pantalla (analógico-resistivo), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sin sistema de bus.
Paneles táctiles
Panel táctil IP66 con pantalla panorámica HD de 15,6 pulgadas (16:9) con tecnología PCAP, software: Visu+ RT
Panel táctil IP66 con pantalla panorámica XGA de 12,1" (16:9), con tecnología PCAP, software: Visu+ RT
Panel táctil IP66 con pantalla panorámica XGA de 10,1" (16:9), con tecnología PCAP, software: Visu+ RT
Panel táctil, 25.7 cm / 10.1"-TFT pantalla (analógico-resistivo), 1024 x 600 píxel(es) (WSVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sin sistema de bus.
Panel táctil IP66 con pantalla panorámica VGA de 7" (16:9), con tecnología PCAP, software: Visu+ RT
Panel táctil, 10.92 cm / 4.3"-TFT pantalla (analógico-resistivo), 480 x 272 píxel(es) (WQVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, sin sistema de bus.
Panel táctil IP66 con pantalla panorámica HD de 18,5 pulgadas (16:9) con tecnología PCAP, software: Visu+ RT
Panel táctil IP66 con pantalla panorámica HD de 21,5 pulgadas (16:9) con tecnología PCAP, software: Visu+ RT