WP 6070-WVPR - Panel web
1650118

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Panel web robusto de 6.ª generación, 7,0", formato (16:9) VGA, especificación robusta PCAP

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Hardware robusto para entornos adversos con cristal de 3 mm de grosor, disipador de calor más grande y carcasa más resistente
Abierto y utilizable en cualquier sistema de terceros
Ideal para todo tipo de visualizaciones basadas en HTML5 o navegador
Puede manejarse con guantes y es adecuado para su uso en entornos húmedos
Resistente a las radiaciones UV e IR
Pantalla legible a la luz del sol