PLC (sistemas de control) y E/S - Automatización inteligente

PLC (sistemas de control) y E/S

Encuentre los PLC (sistemas de control) adecuados y las E/S con los índices de protección IP20 e IP65/67, ya sea como sistema o como estación de E/S remota para todo tipo de redes Ethernet. Programe en IEC  61131-3 o en lenguajes de alto nivel y garantice el futuro de su instalación. Con PLCnext Technology puede, por ejemplo, aplicar hoy mismo las tendencias más actuales como la inteligencia artificial o dotar de inteligencia a soluciones sostenibles en el sector de la energía solar.

Abiertos para el futuro

El mundo de la automatización se está transformando. La digitalización, la interconexión y la globalización de sistemas más técnicos y rentables generan nuevas necesidades en el mercado. Los fabricantes de los sistemas de automatización orientados al futuro deben ofrecer a sus clientes la posibilidad de satisfacer los estándares de las aplicaciones IoT modernas. Por ello, Phoenix Contact ofrece PLC, sistemas de E/S y software de PLC innovadores. Desde el componente al sistema completo: para el armario de control y la instalación en campo. Automatización profesional para sus instalaciones: desde el abastecimiento de agua descentralizado hasta la compleja línea de pintura en la industria automovilística.

Nuevos productos

Logotipo de Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Soluciones de control eficaces y flexibles

Virtual PLCnext Control ofrece más escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad en la automatización. Como software en un contenedor OCI, permiten una integración perfecta, combinan la seguridad OT e IT y aumentan la independencia del hardware de su solución de control.

Características principales

  • Arquitectura del sistema basada en el ecosistema abierto PLCnext Technology
  • Programación según la norma IEC 61131-3 y lenguajes de alto nivel como C++, C# y Matlab
  • Controlador y / o dispositivo PROFINET
  • Configuración con gestión basada en web
  • Virtual PLCnext Control virtual en el contenedor OCI

Sus ventajas

  • Sistema de control basado en software con la arquitectura abierta de PLCnext Technology
  • Sencilla ampliación y adaptación a nuevos requisitos sin necesidad de reequipamiento físico
  • Conexión directa a sistemas de IT, servicios en la nube y plataformas IIoT para aplicaciones basadas en datos
  • Costes de inversión minimizados, ya que no se requiere ningún hardware especial
  • Máxima ciberseguridad gracias a la tecnología basada en contenedores

Ecosistema PLCnext Technology

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

La PLCnext Technology conecta los mundos de las IT y OT Haga que su aplicación se adapte al Internet industrial de las cosas y a la Industria 4.0

PLCnext Technology es el ecosistema para la automatización industrial que consiste en un hardware abierto, un software de ingeniería modular, una comunidad global y el mercado de software digital. La digitalización y la globalización generan nuevos requisitos de automatización industrial. El diseño preciso del sistema de automatización abierto es tan importante como la ampliación flexible y modular.

Además de la programación estándar de PLC según la norma IEC 61131-3, con PLCnext Control también es posible la programación paralela y la combinación de lenguajes de programación como C/C++, C# o MATLAB® Simulink® en tiempo real. Acelere su desarrollo de aplicación con la versión básica gratuita de PLCnext Engineer. O utilice su entorno de programación habitual – ¡usted decide!

Gracias a la sencilla integración en la nube, la posibilidad de utilizar el software Open Source y los conocimientos especializados en constante crecimiento de la PLCnext Community, se beneficiará de nuevas formas de colaboración. Las apps de soluciones, los bloques de software, los sistemas de tiempo de ejecución y las extensiones de funciones resultantes están disponibles en la PLCnext Store y ahorran una enorme cantidad de tiempo y dinero a la hora de crear aplicaciones. Esto hace que la PLCnext Technology sea el ecosistema óptimo para su desafío de automatización moderno.

Tecnología de automatización para PLCnext Technology

PLC, ampliaciones de PLC, sistemas de E/S y software para la PLCnext Technology

Tecnología de automatización para PLCnext Technology

Emplee nuestra amplia cartera de tecnología de automatización compuesta por PLC, ampliaciones de PLC funcionales, sistemas de E/S y software para preparar, con PLCnext Technology, su instalación para el Internet industrial de las cosas y la Industria 4.0. El ecosistema abierto permite realizar proyectos de automatización sin las limitaciones de los sistemas de propiedad. Integre un código Open Source y apps o interconéctese con PLCnext Control a través de conexiones en la nube.

PLCnext Technology permite la programación paralela sobre la base de herramientas de software consolidadas. Estos son Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink y PLCnext Engineer, así como el enlace de libre elección del código de programa creado. De esta forma, puede combinar p. ej. las funciones de libre elección según IEC 61131-3 con rutinas de C/C++, C# o Matlab® Simulink® y fusionarlas en un sistema global.

Phoenix Contact ofrece para ello PLC escalables con índice de protección IP20. Desde sistemas de control modulares para pequeñas aplicaciones pasando por sistemas de control de alto rendimiento centrales hasta Edge Devices basados en PC, esta familia de productos ofrece siempre una solución adecuada para su proyecto. Con los sistemas de control modulares disfrutará de mucha flexibilidad en el diseño de sus estaciones. Elija entre una amplia gama de E/S o amplíe la funcionalidad del sistema de control añadiendo módulos de función en el lado izquierdo. También puede integrar nuevas tecnologías, como OPC UA, TSN y 5G, gracias al núcleo abierto de Linux. Así, PLCnext Control ofrece el máximo grado de seguridad para el futuro.

Ilustración Virtual PLC con nube y productos

Virtual PLCnext Control: el futuro de la automatización industrial flexible y rentable

La nueva cartera de productos Virtual PLCnext Control ofrece una solución innovadora para la automatización industrial moderna. Esta tecnología permite evitar las tareas de control en los equipos físicos y, en su lugar, las ejecuta en potentes arquitecturas informáticas, lo que ofrece flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Virtual PLCnext Control es un paquete de código de software en un contenedor OCI, que ofrece un entorno de confianza con las funciones y opciones de mando y programación que ya se conocen del PLCnext Control basado en hardware. Esta solución permite una integración perfecta en los sistemas existentes, combina la seguridad OT e IT y optimiza los costes mediante la consolidación de varias instancias de PLC. La facilidad de mantenimiento y actualización, así como la posibilidad de trasladar aplicaciones de manera impecable entre distintas plataformas de hardware, convierten a Virtual PLCnext Control en una solución rentable y preparada para el futuro en el ámbito de la automatización industrial.

E-Paper
Nuevo E-paper sobre PLCnext Technology

Este primer E-Paper interactivo sobre PLCnext Technology le ofrece toda la información que necesita en un solo lugar.
En este E-Paper encontrará botones que le permitirán una mayor interacción. Déjese inspirar por casos de uso apasionantes. Observe más detalladamente nuestro hardware con figuras en 3D. Obtenga más información sobre los productos en nuestra tienda web o conozca mejor las cuatro partes del ecosistema. También hay múltiples enlaces relacionados y vídeos integrados sobre todos sus temas favoritos.

Ir al E-Paper
E-Paper de PLCnext Technology
Sistemas de E/S remotos

Sistema de E/S remoto de la familia Axioline para el armario de control y la instalación en campo

Sistemas de E/S remotos para el armario de control y la instalación en campo

Elija de entre una amplia gama de sistemas de E/S remotos para el armario de control, también en particular para una rápida comunicación de datos. Implemente, por ejemplo, aplicaciones de seguridad con nuestros módulos PROFIsafe o también sin control de seguridad, con la SafetyBridge Technology. Nuestros sistemas de E/S se pueden combinar a la perfección con todos los programadores lógicos programables de Phoenix Contact.

Para la automatización descentralizada sin armario de control, utilice módulos de E/S en diseño en bloque con alta funcionalidad y un diseño especialmente robusto para entornos industriales adversos. Mediante el uso de E/S digitales, así como del maestro IO-Link y de los dispositivos IO-Link adecuados podrá ampliar el volumen de funciones de su aplicación.

PLC clásico según IEC 61131 - AXC, ILC, RFC

PLC clásico según la norma IEC 61131

PLC clásico con programación IEC-61131-3 en todas las clases de potencia

Phoenix Contact ofrece una amplia gama de PLC para cualquier requisito. Elija entre la tecnología de control lógica programable de instalaciones pequeñas y medianas con las E/S adecuadas y PLC de alto rendimiento para tareas de automatización exigentes.

Los sistemas de control modulares de la serie Axiocontrol están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento, un manejo sencillo y su uso en ambientes industriales adversos. La base para esto es una carcasa especialmente robusta y excelentes propiedades CEM.

Para alcanzar una automatización descentralizada y de alta disponibilidad, el PLC de alto rendimiento con
inteligencia de mando IEC 61131, tecnología de redundancia y conexión a la red es la
solución ideal. La función de redundancia integrada basada en fibra óptica permite un
proceso ininterrumpido en caso de fallo o sustitución de un PLC. Los sistemas de control RFC funcionan sobre la base PROFINET y configuran automáticamente el sistema redundante gracias a la AutoSync Technology.

Controles de edificios frente al panel del sistema de gestión de edificios

Tecnología de automatización para Niagara Framework®

Encuentre la tecnología de automatización adecuada para monitorizar, controlar y optimizar las funciones de los edificios. Aproveche nuestra amplia cartera de unidades de control, nuestro sistema de gestión de edificios y nuestro software de análisis basado en la nube.

Sistemas de control para la infraestructura de recarga

Sistemas de control para la infraestructura de recarga de electromovilidad

Los controles de carga AC y DC de CHARX control integran la inteligencia de las estaciones de recarga en red. Gracias a la escalabilidad, conectividad total, configuración flexible y gestión de consumo integradas, son adecuados para puntos de recarga privados, comerciales y públicos, desde cargadores domésticos hasta aparcamientos.