El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Tecnología de control clásica según IEC 61131

Tecnología de control clásica según IEC 61131

¿Desea programar según IEC 61131-3? Phoenix Contact ofrece tecnología de control clásica en todas las clases de potencia para satisfacer sus requisitos. Emplee nuestros sistemas de control, p. ej. en la fabricación de maquinaria e instalaciones, para energías renovables o en aplicaciones del automóvil. Utilice nuestra cartera de sistemas de control con las E/S adecuadas o elija un sistema de control de alta potencia para lograr el máximo rendimiento.

Sus ventajas en la tecnología de control según la norma IEC 61131

  • Comunicativo gracias a un servidor web integrado y de libre programación, así como una gran
    diversidad de interfaces y protocolos
  • Duraderos gracias a sólidas carcasas y al sistema electrónico resistente a CEM
  • Alta flexibilidad y posibilidad de ampliación con las numerosas E/S a la medida del PLC
  • El servicio y la asistencia en todo el mundo y los tiempos de reacción breves aumentan la disponibilidad de la planta

Nuevos productos

Safety over EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Elements – Módulos de E/S de entradas y salidas analógicas enchufables

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

Los nuevos Axioline Smart Elements, con certificación TÜV, permiten una comunicación segura a través de EtherCAT (FSoE).
Los Axioline Smart Elements son módulos enchufables independientes del sistema sin comunicación de bus. Un solo elemento se encarga de la funcionalidad de las E/S. La comunicación de bus para el sistema de E/S en cuestión se realiza primero en combinación con una placa posterior, que funciona de forma similar a un adaptador.

Características principales

  • Ocho entradas digitales seguras con dos impulsos de prueba
  • Cuatro salidas digitales seguras hasta 2 A

Sus ventajas

  • Comunicación segura a través de EtherCAT (FSoE)
  • Certificado TÜV para los requisitos de seguridad más exigentes hasta SIL 3/PL e
  • Considerable ahorro de espacio en el armario de control gracias al sistema de E/S combinable modularmente
  • Reducción del tiempo de cableado gracias a la tecnología push-in
  • Señalización de estado sencilla con LED

Módulos de entrada y salida analógicos

Axioline Smart Elements

Los Axioline Smart Elements pueden integrarse en sistemas con interfaces Smart Element. Son aptos para todos los sistemas de control de la familia PLCnext Control y los acopladores de bus Axioline F. Los nuevos módulos de E/S permiten el funcionamiento de cuatro señales analógicas de -10 V a 10 V.

Características principales

  • Cuatro canales de salida analógicos
  • Margen de señal: -10 V ... 10 V
  • Cuatro canales de entrada analógicos
  • Margen de señal: -10 V ... 10 V

Sus ventajas

  • Cuatro canales analógicos en una carcasa compacta
  • Considerable ahorro de espacio en el armario de control gracias al sistema de E/S combinable modularmente
  • Reducción del tiempo de cableado gracias a la Push-in Technology
  • Señalización de estado sencilla con LED

Tecnología de control clásica según IEC 61131

Tecnología de control de la serie Axiocontrol

Tecnología de control rápida y robusta

Los sistemas de control de la serie Axiocontrol (AXC) están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento, un manejo sencillo y su uso en ambientes industriales severos. La base para esto es una carcasa especialmente robusta y excelentes propiedades CEM. Además, ofrecen más seguridad gracias a un sistema de alimentación ininterrumpida integrado.

En interacción con los sistemas de E/S Axioline Smart Elements y Axioline F, Axiocontrol ofrece la máxima velocidad gracias a la conexión directa del bus.
El AXC 1050 también está disponible con un rango de temperatura ampliado para condiciones extremas.

E-Paper
Nuevo E-paper sobre PLCnext Technology

Este primer E-Paper interactivo sobre PLCnext Technology le ofrece toda la información que necesita en un solo lugar.
En este E-Paper encontrará botones que le permitirán una mayor interacción. Déjese inspirar por casos de uso apasionantes. Observe más detalladamente nuestro hardware con figuras en 3D. Obtenga más información sobre los productos en nuestra tienda web o conozca mejor las cuatro partes del ecosistema. También hay múltiples enlaces relacionados y vídeos integrados sobre todos sus temas favoritos.

Ir al E-Paper
E-Paper de PLCnext Technology
PLC de alto rendimiento RFC 480S y RFC 460R

PLC con el máximo rendimiento para redundancia y seguridad

PLC redundante y seguro con el máximo rendimiento

Los potentes PLC de la familia RFC (Remote Field Controller) disponen de una pantalla de diagnóstico en la que se pueden consultar de forma cómoda los mensajes de estado del sistema de control y de bus de campo. Con el potente procesador podrá procesar amplias tareas de automatización con la máxima velocidad.

Asegure el funcionamiento continuo de su automatización con los PLC redundantes PROFINET. El PLC de alto rendimiento crea automáticamente un sistema redundante gracias a la AutoSync Technology.

Con la variante de seguridad podrá integrar funciones de seguridad hasta SIL 3 en instalaciones existentes. Utilizando PROFIsafe reducirá el tiempo requerido para el cableado y la instalación.

Estación Inline (ILC y E/S)

PLC Inline con bornas de E/S locales

PLC y sistema de E/S para una automatización rentable y flexible

Los controladores Inline (ILC) son el estándar probado en la gama de PLC de Phoenix Contact. La tecnología de control es compatible con todos los canales de comunicación habituales, como Ethernet y la radiotelefonía móvil. Además, pueden ampliarse fácilmente con múltiples módulos de E/S Inline y ofrecen la mejor comunicación con el servidor web de libre programación integrado.
La tecnología de control se puede integrar fácilmente en las redes PROFINET existentes mediante la funcionalidad PROFINET Device.

Software de programación d e PLC PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog y PC Worx Target for Simulink

Software de programación de PLC según IEC 61131 con integración de seguridad y Simulink para diversas aplicaciones

Software para la programación según IEC 61131-3

Desde tareas claras con PLC básicos hasta la compleja automatización de instalaciones con sistemas de control de alto rendimiento: aquí encontrará el software adecuado para su aplicación. Programe su PLC con el software PC Worx según IEC 61131-3, la configuración de bus de campo y el diagnóstico de la instalación. Para un acceso rápido a la automatización dispone además del software gratuito PC Worx Express. Haga de su PLC un control de seguridad con SafetyProg o integre las funcionalidades de Matlab Simulink con PC Worx Target for Simulink.

Automatización abierta y preparada para el futuro
Tecnología de automatización para PLCnext Technology

Emplee nuestra amplia cartera de tecnología de automatización para preparar, con PLCnext Technology, su instalación para el Internet industrial de las cosas y la Industria 4.0. Trabaje libremente con sus lenguajes de programación favoritos, ya sea IEC 61131-3 o lenguajes de alto nivel, como C/C++, C# o MATLAB® Simulink® en tiempo real. Integre un código Open Source y aplicaciones o interconéctese con PLCnext Control a través de conexiones en la nube.

Ir a los productos
Hardware PLCnext Technology