RFC 480S PN 4TX
-
Sistema de control de seguridad
2404577
Controlador remoto de campo con 4x 10/100/1000 Ethernet, controlador PROFINET con sistema de control de seguridad PROFIsafe integrado, dispositivo PROFINET, índice de protección IP20, memoria de parametrización enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Remote Field Controller |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | sí |
| Sistema operativo | Windows® Embedded Compact 7 |
| Procesador | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Dual-Core) |
| Arm®Cortex®-A9 800 MHz (Seguridad) | |
| Arm®Cortex®-A8 600 MHz (Seguridad) | |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | típ. 16 MByte |
| Memoria de datos remanentes | 2 MByte |
| Memoria de datos | 32 MByte |
| Número tareas de mando | 16 |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Controlador PROFINET, equipo PROFINET |
| Tasa de actualización | min. 1 ms |
| Número de participantes soportados (PROFINET-Controller) | máx. 256 |
| Función | |
| Display para diagnóstico | sí |
| Función de redundancia | no |
| Función de seguridad | sí |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | PC Worx |
| Lenguajes de programación soportados | Lista de instrucciones (AWL/IL) |
| Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC) | |
| Esquema de contactos (KOP/LD) | |
| Diagrama de bloques de función (FBS/FBD) | |
| Texto estructurado (ST) | |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+, a partir de la versión 2.00 |
| Interfaz de aplicación | Interfaz Device Driver a través de sockets TCP/IP |
| Consumo de potencia | típ. 25 W (Sin módulo de ventilador) |
| máx. 35 W (Con módulo de ventilador) | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | típ. 24 W (Sin módulo de ventilador) |
| típ. 24 W (Sin módulo de ventilador) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Conexión alimentación | Bornes enchufables de conexión por tornillo |
| Absorción de corriente típica | 1 A |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | Integrado (con respaldo de batería) |
| Conector macho COMBICON | |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Servidor Web | no |
| USB | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | USB tipo A, conector |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 4 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s (100 MBit/s (LAN 3.1 y LAN 3.2), 1000 MBit/s (LAN 1, LAN 2)) |
| Dimensiones exteriores | |
| Anchura / Altura / Profundidad | 122 mm / 182 mm / 173 mm (sin módulo ventilador) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (Con módulo de ventilador) | |
| Color | gris antracita (RAL 7016) |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | máx. e |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | máx. 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) | máx. 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Indicaciones del fabricante, no evaluado por UL) |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 60 °C hasta 2000 m sobre el nivel del mar (a partir de 40 °C sólo con módulo de ventilación) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 m ... 3000 m sobre el nivel del mar (Solo con módulo de ventilador) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 m ... 4000 m sobre el nivel del mar (Solo con módulo de ventilador) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 20g (según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Choques (almacenamiento/transporte) | 20g (según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibración (en servicio) | 1g (según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Vibración (almacenamiento/transporte) | 1g (según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Presión de aire (servicio) | 60 kPa ... 108 kPa (hasta 4000 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 108 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2404577 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRAABC |
| GTIN | 4055626443966 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.274,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.249 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 270b9246-7fae-46dd-a74d-6402848075fd |
Productos compatibles
-
-
RFC FAN MODULE - Ventilador 2404085
-
PC WORX DEMO - Software de programación 2985725
-
PC WORX PRO LIC - Software de programación 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - Guía rápida de inicio 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - Guía rápida de inicio 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - Software de programación 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - Software de programación 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Software de programación 2700442
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria de programa y configuración 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria de programa y configuración 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701190
Sus ventajas
Cómodo manejo mediante la pantalla táctil
Comunicación moderna con sistemas SCADA gracias a OPC UA
Comunicación en hasta tres subredes separadas
Rápido procesamiento de aplicaciones de alta intensidad computacional
Operación de participantes con el perfil PROFIsafe más reciente
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago