Memoria de programa y configuración - SD FLASH 512MB
2988146

Memoria de programa y configuración, enchufable, 512 Mbytes.


Detalles de producto




Tipo de producto Medio de almacenamiento
Posición para el montaje vertical
Aplicación Memoria de programa y configuración

Potencia disipada máxima con condición nominal 0,165 W
Alimentación
Tensión de alimentación 3,3 V DC
Tensión de alimentación 2,7 V DC ... 3,6 V DC
Absorción de corriente típica típ. 50 mA

Material carcasa Plástico

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 85 °C

Posición para el montaje vertical

Código de artículo 2988146
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta *****
Clave de producto DRAAZA
Página del catálogo Página 22 (C-6-2019)
GTIN 4046356342674
Peso por unidad (incluido el embalaje) 9,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,5 g
Número de tarifa arancelaria 85235110
País de origen TW


ECLASS

ECLASS-9.0 27242212
ECLASS-10.0.1 27242212
ECLASS-11.0 27242212

ETIM

ETIM 8.0 EC000192

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32101600

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en "Descargas"

Sus ventajas

Memoria de los programas de aplicaciones y otros ficheros en el sistema de sistema de ficheros de PLC
Memoria de programa y configuración, enchufable
Duplicado sencillo de configuraciones
Cambio del equipo sencillo