Volver a la vista general

Ayuda detallada de selección para equipos HMI

Ciertos factores determinan qué HMI es la adecuada para su aplicación:

  • resolución del display
  • necesidad de memoria del proyecto de visualización
  • cantidad de los controladores usados en paralelo
  • acoplamiento del sistema, es decir, la cantidad de controles conectados
  • cantidad de variables (etiquetas)
  • tasa de actualización de las variables
  • cantidad de scripts locales
  • cantidad y frecuencia de los logs (DataLogging)

Resolución del display

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Display recomendado (resolución)hasta VGA (640 x 480 píxeles)hasta SVGA (800 x 600 píxeles)hasta SXGA (1280 x 1024 píxeles)
Regresar arriba

Espacio necesario para guardar la visualización

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Cantidad máx. de páginas1664256
Cantidad máx. de objetos por página32128512
Cantidad máx. de objetos escalables por página3264
Cantidad máx. de objetos animados por página1 por página5 por página5 por página
Regresar arriba

Acoplamiento del sistema y comunicación

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Tasa de actualización (Polling Rate)1000 ms500 ms250 ms
Cantidad máx. de controladores que se pueden usar en paralelo1 x Ethernet1, además de comunicación OPC2, además de comunicación OPC
Cantidad máx. de PLCs por controlador usado125
Cantidad máx. de PLCs conectados al mismo tiempo1510
Regresar arriba

Scripts VBA y lógica IL (lista de instrucciones)

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Cantidad máx. de scripts4816
Se pueden ejecutar a la vez124
Regresar arriba

Cantidad y frecuencia de logs (DataLogging)

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Cantidad máx. de pines (pens)4816
Cantidad máx. de registradores de datos por proyecto1632
Tiempo de exploración1 s1 s
Regresar arriba

Alarm Management (gestión de alarmas)/Dispatcher (distribuidor)

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Cantidad máx. de alarmas1285121024
Regresar arriba

Eventos

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Cantidad máx. de objetos de eventos1664128
Cantidad máx. de temporizadores64128
Regresar arriba

Programas

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Cantidad máx. de programas por proyecto81632
Cantidad máx. de columnas por programa832 (máx. 90 con IMDB)128 (máx. 90 con IMDB)
Regresar arriba

Informes (imprimir)

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Informes textuales
Informes gráficos
Regresar arriba

Administración de usuarios

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Cantidad máxima de usuarios165121024
Cantidad máxima de grupos de usuarios41664
Regresar arriba

Cambio de idioma

 Aplicaciones básicasAplicaciones estándarAplicaciones de alto nivel
Cantidad máxima de idiomas41632
Cambio de idioma en línea
Regresar arriba

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020