Sistema de maniobras de E/S flexible

Sistema de maniobras de E/S flexible

Aprovechamiento pleno del potencial de las E/S universales

Consiga que las E/S universales se empleen de forma verdaderamente universal con el sistema de maniobras de E/S flexible.

Regresar a Técnica de medición, control y regulación

Categorías

Buscar en Sistema de maniobras de E/S flexible

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con las E/S inteligentes, es decir, los módulos de E/S universales, el usuario obtiene posibilidades completamente nuevas en la industria de procesos tanto en instalaciones nuevas como para la modernización de instalaciones:

El sistema de maniobras de E/S flexible de Phoenix Contact ayuda a conseguir que las E/S universales del nivel de interfaz y marshalling sean realmente "universales". Está compuesto por la combinación de un módulo básico estandarizado y accesorios de entrada y salida intercambiables con diferentes funciones eléctricas.

Sus ventajas

  • Configuración de canales flexible para funciones especiales con accesorio de E/S intercambiable
  • Manejo sencillo y sustitución rápida del accesorio de E/S enchufable
  • Cableado sin fallos gracias a codificaciones especiales
  • Protección fiable de las señales mediante el apantallamiento integrado en el elemento de base

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020