Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

Conmutar, proteger y medir de forma inteligente

Los equipos de conmutación y los controles de motores ofrecen un manejo sencillo, ahorro de tiempo y espacio y una alta disponibilidad de las instalaciones.

Regresar a Productos

Categorías

  • Arrancadores de motor
    Arrancadores de motor

    Los arrancadores de motor híbridos constan de arrancadores directos e inversores con distintas funciones como paro de emergencia y protección del motor.

  • Contactores semiconductores
    Contactores semiconductores

    Conmutar sin desgaste y con frecuencia mediante contactores semiconductores robustos monofásicos o trifásicos.

Buscar en Equipos de conmutación electrónicos y control de motores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los motores eléctricos proporcionan movimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. Del arranque y la inversión de los motores se encargan muy a menudo circuitos de protección mecánicos clásicos. Sin embargo, estos precisan mucho espacio y generan un esfuerzo de cableado considerable. Asimismo, la vida útil de los equipos es limitada. Para el registro de los datos de motor y procesos importantes con frecuencia se necesitan sensores complejos.

Aproveche la amplia gama de equipos de conmutación electrónicos, gestores de motores y máquinas rentables y placas de distribución de energía modulares de Phoenix Contact para optimizar los costes de producción y servicio, el mantenimiento y la gestión de la energía. Le ayudamos a afrontar los retos de la digitalización e Industrie 4.0.

Sus ventajas

  • Alta disponibilidad de las instalaciones gracias a una vida útil 10 veces superior con la tecnología híbrida
  • Conexión de bus de campo flexible y sencilla con la pasarela de enlace adecuada
  • Cableado rápido gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
  • Desconexión de grupos sencilla mediante conectores de bus para carril tras el paro de emergencia gracias al relé de seguridad preconectado
  • Protección de las partes valiosas de la instalación gracias a los umbrales de aviso y de conmutación que se pueden parametrizar libremente
  • Registro de datos de funcionamiento y de datos energéticos sin necesidad de costosos sensores
  • Interfaz de conector de bus para carril para la conexión directa y la transmisión de datos de proceso

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020