Visión general de variantes de arrancadores de velocidad

Arrancador de velocidad con manejo intuitivo

El arrancador de velocidad es la nueva clase de equipos entre los arrancadores de motor y los convertidores de frecuencia con un manejo especialmente intuitivo. Esta solución compacta le ofrece todas las funciones necesarias para distintas velocidades, arranque suave y parada segura mediante Safe Torque Off (STO). El arrancador de velocidad (CONTACTRON Speed Starter) ofrece un funcionamiento sencillo con diferentes velocidades, desde la marcha normal, la marcha lenta y el arranque suave hasta la eficiencia energética y la función de rampa.

Sus ventajas

  • Instalación y puesta en servicio rápidas de los arrancadores de velocidad mediante un cableado sencillo y un concepto de mando intuitivo
  • Desconexión segura gracias a la función Safe Torque Off (STO) integrada
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias al diseño compacto a partir de una anchura de solo 35 mm
  • Solución rentable con todas las funciones necesarias para distintas revoluciones y arranque suave
  • Opción de ajuste de la velocidad variable gracias a la entrada analógica

Sus ventajas con nuestros arrancadores de velocidad

Variantes de arrancador de velocidad sobre el carril simétrico
El arrancador de velocidad se maneja manualmente
Arrancador de velocidad con conexión para paro de emergencia
Arrancadores de velocidad en una mano
Arrancador de velocidad con iconos de todas las funciones importantes
Variantes de arrancador de velocidad sobre el carril simétrico

Los CONTACTRON Speed Starter se ofrecen en múltiples variantes: clases de potencia entre 0,25 y 1,5 kW, con y sin filtro antiparasitario, así como entrada de red monofásica y trifásica. Además de la protección contra cambios accidentales en el equipo, el CONTACTRON Speed Starter se puede asegurar con un código ajustable individualmente. Elija el producto adecuado para su aplicación.

El arrancador de velocidad se maneja manualmente

Cableado sencillo y concepto de manejo intuitivo: la solución Plug and Play le permite una puesta en servicio sencilla. A través del selector de posición/conmutador giratorio puede ajustar los parámetros necesarios de forma rápida y eficiente. CONTACTRON Speed Starter – La solución de manejo intuitivo para diversas aplicaciones de motor con diferentes velocidades.

Arrancador de velocidad con conexión para paro de emergencia

El CONTACTRON Speed Starter es único en su clase de equipos gracias a la función Safe Torque Off (STO) integrada. Esto se traduce en una desconexión segura de dos canales sin procedimientos complejos y sin contactores adicionales. Las certificaciones SIL 3 y PLe garantizan su seguridad.

Arrancadores de velocidad en una mano

Con un diseño compacto a partir de solo 35 mm de anchura, el CONTACTRON Speed Starter es el equipo más estrecho de su clase disponible actualmente en el mercado. Gracias a la alta densidad en el armario de control se ahorrará costes adicionales.

Arrancador de velocidad con iconos de todas las funciones importantes

El arrancador de velocidad incluye todas las funciones básicas de los arrancadores de motor CONTACTRON que necesita: arranque, inversión del sentido de giro, protección contra sobrecarga y desconexión segura de motores asíncronos trifásicos. Realizan hasta cuatro velocidades fijas, así como el arranque suave y una salida suave del motor con par de apriete completo. Puede utilizar la entrada analógica para ajustar las revoluciones de forma variable y también definir una frecuencia mínima y máxima para su aplicación.

CONTACTRON Speed Starter: conectar, ajustar, arrancar

CONTACTRON Speed Starter
CONTACTRON Speed Starter YouTube

Funcionamiento Descubra el funcionamiento sencillo e intuitivo haciendo clic en los puntos de acceso.

Mapa de imágenes interactivo: unidad de operación del arrancador de velocidad - Vista frontal
CURRENT
Ajuste de corriente nominal del motor a través de las teclas de flecha con confirmación posterior (botón de reset de ajuste).
RAMP
Ajuste de la rampa del motor con las teclas de flecha con confirmación posterior (botón de reset de ajuste).
RAMP
ESTADO
Indicación del estado del motor (sentido de giro, señal de control, frecuencia, corriente, tensión, potencia y cos-phi).
SPEED1
Ajuste del sentido de giro y de la velocidad de Speed 1 con las teclas de flecha con confirmación posterior (botón de reset de ajuste).
SPEED1
SPEED2
Ajuste del sentido de giro y de la velocidad de Speed 2 con las teclas de flecha con confirmación posterior (botón de reset de ajuste).
SPEED2
OPTIONS
Posibilidad de otros ajustes de parámetros opcionales.

Visión general de todas las funciones Conozca las diferentes funciones haciendo clic en los puntos de acceso.

Mapa de imágenes interactivo: CONTACTRON Speed Starter con 6 iconos de función
Safe Torque Off
La función de seguridad integrada facilita el empleo en aplicaciones de paro de emergencia relevantes para la seguridad.
Arranque inversor
Inversión del sentido de giro mediante el ajuste de un pulsador directamente en el equipo.
Diferentes velocidades
Las velocidades se pueden adaptar y modificar a discreción.
Función de rampa
Arranque y salida suaves del motor ajustables a discreción.
Arranque directo
Activación sencilla directamente mediante tarjetas de salida PLC de 24 V o la salida de 24 V del equipo.
Protección del motor
Protección cómoda mediante el ajuste flexible de la corriente nominal del motor, incluida la función de reinicio remoto.

Resumen de todas las funciones Descubra las características haciendo clic en los puntos de acceso.

Mapa de imágenes interactivo: Variantes de CONTACTRON Speed Starter - Flotante con ventilador y placa de blindaje
Variantes con ventilador
Mantenimiento especialmente sencillo gracias al ventilador intercambiable.
Variantes con ventilador
Safe Torque Off (STO)
El CONTACTRON Speed Starter es único en su clase de equipos gracias a la funcionalidad STO integrada. Esto se traduce en una desconexión segura de dos canales sin procedimientos complejos y sin contactores adicionales. Las certificaciones SIL3 y PLe garantizan su seguridad.
Safe Torque Off  (STO)
Concepto de manejo intuitivo
Gracias a la unidad de operación sencilla, compuesta por un conmutador giratorio y tres pulsadores, así como una pantalla, pueden realizarse todos los ajustes necesarios de forma particularmente intuitiva.
Concepto de manejo intuitivo
Push-in Technology
Introducción sencilla: utilice las ventajas de la tecnología de inserción directa push-in: hasta un 50 % menos de fuerzas de inserción y cableado sin herramientas.
Push-in Technology
Montaje sobre carril
Los equipos se pueden montar y desmontar sin herramientas sobre el carril DIN.
Montaje sobre carril
Montaje en pared trasera
Gracias al dispositivo de montaje, las unidades pueden fijarse a la pared trasera de la forma clásica frontal o lateral.
Montaje en pared trasera
Ahorro de espacio en el armario de control
Con un diseño compacto a partir de solo 35 mm de anchura, el CONTACTRON Speed Starter es el equipo más estrecho de su clase disponible actualmente en el mercado. Gracias a la alta densidad en el armario de control se ahorrará costes adicionales.
Ahorro de espacio en el armario de control
Variantes con disipador de calor
Refrigeración de los equipos sin desgaste y sin ruido.
Variantes con disipador de calor
Clase de potencia 0,25-1,5 kW
Los CONTACTRON Speed Starter están disponibles en numerosas variantes en las clases de potencia entre 0,25 y 1,5 kW.
Chapa de protección para cables de mando
Chapa de protección para cables de mando para CONTACTRON Speed Starter de 35 y 45 mm de ancho.
Chapa de protección para cables de mando
Chapa de protección para cables de salida del motor
Montaje opcional en la chapa de protección con cables de mando para colocar la pantalla de los cables de salida del motor.
Chapa de protección para cables de salida del motor
Arrancador de velocidad de manejo intuitivo
CONTACTRON Speed Starter

El arrancador de velocidad es la clase de equipos entre los arrancadores de motor y los convertidores de frecuencia con un manejo especialmente intuitivo. Esta solución compacta le ofrece todas las funciones necesarias para distintas velocidades, un arranque suave y un paro seguro mediante Safe Torque Off.

Descargar folleto
CONTACTRON Speed Starter - dos tipos de unidades