Homologación
Memoria de trabajo
Resolución de pantalla
Memoria de datos
Índice de protección
Sistema operativo
Software de usuario
Interfaz
Panel web para aplicaciones HTML5 en distintos tamaños de pantalla y tecnologías táctiles. Arm® Cortex®-A53, 4x 1,2 GHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Linux Yocto y software de aplicación: navegador Chromium.
Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 640 x 480 Píxel(es) (VGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Debian GNU/Linux y software de usuario: Firefox Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Debian GNU/Linux y software de usuario: Firefox Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 Píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Debian GNU/Linux y software de usuario: Firefox Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Debian GNU/Linux y software de usuario: Firefox Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1280 x 800 Píxel(es) (WXGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Debian GNU/Linux y software de usuario: Firefox Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 Píxel(es) (XGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Debian GNU/Linux y software de usuario: Firefox Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 Píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Debian GNU/Linux y software de usuario: Firefox Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 10,92 cm / 4,3"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 480 x 272 Píxel(es) (WQVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Otter Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 25.9 cm / 10.2" TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Otter Browser. (sistema bus: sin)
"$pageName" en