PLC-OSC-120AC/300DC/ 1 - Módulo de relé de estado sólido
2980717

INTERFACE PLC, relé de estado sólido integrado, con conexión por tornillo, para montaje sobre carril DIN NS 35/7,5, entrada: 120 V AC, salida: 12-300 V DC/1 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conmutación sin rebote ni desgaste
Resistente a vibraciones y choques
Circuito protección en entrada y salida
Indicación de estado
Salidas de tensión continua hasta 300 V DC/1 A
Posibilidad de puenteo de módulos contiguos