Relés de temporización

Relés de temporización

Coordinación perfecta

Los relés de temporización son una alternativa rentable al PLC para controlar procesos de temporización sencillos.

Regresar a Técnica de medición, control y regulación

Categorías

Buscar en Relés de temporización

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con nuestros relés de temporización realizará controles de tiempo de pocos milisegundos a varios días de forma sencilla y rentable. Aproveche la posibilidad de ajustar cómodamente los equipos con los elementos de mando de la parte frontal de la carcasa. Las salidas del inversor flotantes ofrecen de forma rápida mensajes de error remotos y una desconexión controlada. Elija de las cuatro familias de productos el relé de temporización adecuado para su aplicación.

Sus ventajas

  • Inteligentes y versátiles: relés de temporización multifuncionales con pantalla OLED y comunicación NFC opcional, así como aplicación para smartphone
  • Óptimos para la instalación en edificios e incluso para la fabricación en serie de máquinas e instalaciones: relés de temporización compactos en la carcasa de la instalación
  • Ahorre espacio y minimice el esfuerzo de instalación con los relés de temporización de 6 mm con puentes enchufables y sistemas de cableado de los accesorios
  • Funciones versátiles y empleo en todo el mundo de los relés de temporización multifuncionales con fuente de alimentación de amplio espectro
  • Los relés de temporización forman parte del sistema COMPLETE line

Inteligentes y versátiles: relés de temporización multifuncionales con pantalla OLED y comunicación NFC

Relés de temporización multifuncionales con pantalla OLED y comunicación NFC  

Inteligentes y versátiles: relés de temporización multifuncionales MACX‑TR

Con el nuevo relé de temporización inteligente y multifuncional MACX-TR disfrutará de un ajuste preciso y una manipulación sencilla. Con la pantalla OLED y los pulsadores controlará sus procesos de temporización de forma sencilla y fiable. 

  • Manipulación sencilla directamente en el equipo gracias a la combinación de la pantalla OLED y los pulsadores
  • Ajuste de temporización intuitivo: sin cálculos ni comprobaciones
  • Pantalla detallada y legible gracias a la tecnología OLED
  • Procesos de temporización que se pueden consultar con exactitud directamente en el equipo
  • Comunicación opcional a través de NFC y de la aplicación del smartphone

Ideales para la fabricación en serie y la instalación en edificios: relés de temporización compactos

Conexión push-in en el relé de temporización con carcasa de instalación compacta  

Relés de temporización en carcasa de instalación compacta

Los relés de temporización compactos son aptos para múltiples usos: desde la instalación en edificios hasta la fabricación en serie de máquinas e instalaciones.

  • Ahorran espacio, incluso en partes móviles y descentralizadas de instalaciones, gracias al compacto diseño de instalación
  • Cableado rápido y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
  • Diagnóstico claro con LED de estado bien visibles

 

Estrechos, precisos, sencillos: relés de temporización en un ancho de carcasa de 6,2 mm

Relé de temporización superestrecho  

La alternativa que ahorra espacio para controles de tiempo sencillos

Los relés de temporización estrechos son la solución compacta para controles de tiempo sencillos. Elija entre las variantes con tiempo ajustable y con función fija predefinida o productos multifuncionales con cuatro rangos de tiempo ajustables y funciones de libre elección.

  • Ahorro de espacio gracias a la anchura total de 6,2 mm
  • Ajuste de tiempo cómodo y preciso mediante la rueda moleteada iluminada
  • Ajuste cómodo y libre de los relés de temporización multifuncionales con conmutador DIP en la pared lateral
  • Diagnóstico claro con LED de estado bien visibles
  • Instalación rápida utilizando puentes enchufables y sistemas de cableado

Para todas las aplicaciones clásicas de control de tiempo: relés de temporización multifuncionales

Relé de temporización multifuncional  

Relés de temporización multifuncionales para el uso universal

Los relés de temporización multifuncionales de Phoenix Contact ofrecen márgenes de tiempo y funciones seleccionables. Con solo tres versiones cubrirá todas las aplicaciones del control de tiempo clásico.

  • Uso universal gracias a numerosas funciones
  • Dos salidas del inversor flotantes en una anchura total de solo 22,5 mm
  • Tensión de alimentación a través de la fuente de alimentación de amplio espectro
  • Ajuste preciso de los rangos de tiempo, desde unos milisegundos hasta varios días

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020

Servicio

Descargas