PLC-TR-1T-MUL-300M-PT
-
Relé temporizado
2910141
Relé de temporización multifunción de construcción especialmente estrecha con 4 funciones, intervalo de tiempo configurable (de 0,1 s a 300 min), 1 inversor, conexión push-in
Detalles de producto
Tipo de producto | Relé temporizado |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Vida útil eléctrica | 2x 105 operaciones |
Potencia nominal absorbida | 0,45 W (con 24 V DC) |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia nominal absorbida | 0,45 W (con 24 V DC) |
Rango de tensión de entrada | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
Tiempo de recuperación | 50 ms |
Margen de ajuste del tiempo | 0,1 s ... 300 min (4 gamas finales de tiempo) |
Precisión de ajuste | ≤ 2,5 % (del valor final de escala) |
Precisión de repetición | ≤ 0,5 % (del valor final de escala) |
Control | |
Denominación Conexión | Con potencial, bornes A1-B1 |
Longitud de impulso de mando | ≥ 50 ms |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto conmutado sin potencial |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 1500 VA (6 A/250 V AC) |
Fusible de salida | 6,3 A (rápido) |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Indicación de estado | LED verde (POWER) |
LED amarillo (relé activo) |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 86 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA, autoextinguible |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Normas/especificaciones | IEC 61812-1 |
IEC 60947-5-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2910141 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK62AH |
GTIN | 4055626430607 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 38,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 30 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371605 |
ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | be72ca50-670a-4ce7-93ea-c13857bb3efe |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago