Retour au sommaire

Vos avantages en détail

Disponibilité élevée grâce aux éléments de commutation enfichables

Fiabilité des machines et installations  

Fiabilité élevée des machines et installations

La fiabilité des machines et des installations joue un rôle décisif en matière d'efficacité des processus de production. La structure modulaire de PLC logic avec éléments de commutation enfichables permet un changement rapide de relais en cours de fonctionnement. Vous bénéficiez ainsi d'une fiabilité élevée de vos machines et installations.

Combiner en toute flexibilité

Relais enfichables pour un ajustement flexible  

Combinaison de différents modules-relais et modules analogiques

Contrairement aux modules logiques usuels, le niveau d'interface est modulaire. Ceci permet une adaptation flexible aux exigences des différentes applications. Selon la fréquence de commutation, il est possible d'utiliser des relais électromagnétiques ou à semi-conducteurs. Par ailleurs, des séries spéciales sont disponibles pour les capteurs et les actionneurs.

Les modules analogiques permettent de traiter des signaux normalisés analogiques comme le courant et la tension et des signaux Pt 100/Pt 1000.

Les signaux d'entrée et de sortie peuvent être configurés via les sélecteurs de codage (DIP).

Câbler efficacement

Connectique Push-in

Utilisation facile, connexion performante :

  • raccordement direct et sans outil de conducteurs prééquipés rigides ou munis d'embouts
  • Le contour spécial du ressort permet d'enficher simplement les conducteurs dotés d'un embout à partir de 0,25 mm², tout en ayant des forces d'extraction maximales pour les conducteurs
  • Le loquet permet de libérer les conducteurs facilement avec n'importe quel outil, sans contact direct avec les pièces sous tension
  • Afin de pouvoir raccorder des conducteurs flexibles sans embout à partir de 0,14 mm², seul le pressoir doit être actionné lors de l'enfichage

Câblage traditionnel comparé à PLC logic

1) Avec les modules logiques traditionnels, le câblage des modules est long et fastidieux. Pour pallier les inconvénients des relais soudés, des modules à relais supplémentaires sont souvent utilisés dans la pratique en amont des entrées/sorties. PLC logic remplace les appareils usuels de commutation et de commande et réduit le câblage.

2) Les variantes spéciales pour capteurs/actionneurs permettent en outre le raccordement direct de l'alimentation et de la barre. L'utilisation de ces variantes permet des économies en termes d'espace et de coût, car aucune borne de potentiel supplémentaire n'est plus requise.

 

Utilisation et surveillance sans fil

Application PLC logic  

Application PLC logic pour l'exploitation et la surveillance

L'adaptateur Bluetooth combiné à l'application PLC logic est à votre disposition pour l'accès à distance aux données processus entre le module logique et l'équipement terminal mobile. L'application peut être téléchargée gratuitement sur Google Play Store ou Apple App Store. Après son installation sur votre smartphone ou tablette, vous pouvez procéder aux réglages des paramètres des modules logiques via l'application. L'application, permettant d'accéder à toutes les variables de programme, peut être utilisée à des fins d'exploitation et de surveillance. La création d'une visualisation s'effectue à l'aide de l'éditeur du serveur Web intégré. 

La connexion Bluetooth vous permet de surveiller efficacement plusieurs modules logiques avec un seul appareil de visualisation.

Implémentation rapide des projets grâce aux logiciels intuitifs

Capture d'écran du logiciel  

Logiciel LOGIC+

Le logiciel de programmation intuitif Logic+ permet une conception facile et rapide. Vous pouvez ainsi créer des plans de contacts (LD) et fonctionnels (FBD) par simple glisser-déplacer des fonctions choisies et de leurs connexions. L'utilisateur dispose des modules fonctions suivants :

  • Fonctions de base : AND, OR, NOT, XOR
  • Fonctions mathématiques : ajouter, diviser, multiplier, soustraire, former une valeur absolue
  • Détection positive et négative des fronts
  • Bascules bistables RS et SR
  • Temporisation à la connexion et à la coupure, générateur d'impulsions, prolongateur d'impulsion, minuterie hebdomadaire
  • Compteur en avant/à rebours
  • Comparateur analogique et numérique
  • Vous pouvez télécharger des fonctions spéciales, p. ex. pour le calcul de la position du soleil

La répartition claire dans l'éditeur de programme, la boîte à outils, la vue Matériel et la fenêtre de messages sont particulièrement conviviales. Par ailleurs, le programme complet peut être simulé et testé hors ligne ou en ligne. De nombreux exemples d'application facilitent votre prise en main du logiciel.


Retour au sommaire
Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT Ltd

8240 Parkhill Drive
Milton, Ontario L9T 5V7
1-800-890-2820

Service

Téléchargements